Canada
ca
Français
+1 888-373-5444
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Accessoires objet / distance / 2D/3D capteurs
Facile et rapide à fonctionner de façon optimale
Accès rapide aux accessoires correspondant à votre produit et votre application
Facilite considérablement le montage, réduit nettement la durée de la mise en service
Pour une pleine fonctionnalité, une grande précision et une longue durée de vie de nos détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Partager
Gamme d'accessoires
Gamme d'accessoires
Gamme d'accessoires
Accessoires pour le montage du détecteur
Bride, pince, écrou de fixation pour différents diamètres
Équerres de fixation en acier, acier inoxydable et acier galvanisé
Fixations pour détecteurs design hygiénique en acier inoxydable V4A (certifiées EHEDG)
Brides de fixation en plastique
Accessoires de réglage
Kits de fixation Sensofix
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Fixation universelle sur les profilés du système
Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
Connecteur en croix pour plus de flexibilité
Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Périphérie
Convertisseur PNP / NPN
Adaptateur de fonction pour la prolongation des impulsions
Equerre de déflexion du son pour les capteurs à ultrasons
Équipement de test
Adaptateur teach-in
USB IO-Link Master
Aimants permanents, température de fonctionnement jusqu'à 180 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Réflecteurs
Tailles et designs différents
Fixation auto-adhésive ou à visser
Variantes en acier inoxydable en design hygiénique (homologué EHEDG)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Lentilles / diaphragmes / verres
Objectif pour augmenter la portée d'un facteur de 6
Objectif de mise au point pour les fibres optiques
Protections en verre
Ecrous de fixation: laiton nickelé ou POM
Set d’obturateurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Câbles/Connecteurs
Le raccordement pour chaque capteur
Des câbles normalisés aux câbles spéciaux
Plusieurs champs d’application et certifications, par ex. pour les chaînes porte-câbles, l’agroalimentaire, et plus encore
Plusieurs versions adaptées à vos besoins
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Demander un service
Master IO-Link USB-C
Permet une intégration facile et rapide des appareils IO-Link au PC et à Baumer Sensor Suite
Master IO-Link compact parfaitement adapté pour tester et sélectionner les appareils IO-Link
Interface de données avancée et alimentation électrique via USB-C
Au produit
Master IO-Link
Connexion des capteurs et actionneurs IO-Link au contrôleur
Fournisseur de données aux systèmes informatiques de niveau supérieur
Paramétrage via Baumer Sensor Suite facile à utiliser
Performance maximale de tous les capteurs et actionneurs IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Baumer Sensor Suite
Évaluer, paramétrer et utiliser les solutions de capteurs intelligents avec IO-Link
Comprendre et exploiter tout le potentiel des appareils IO-Link et Baumer CANopen
Visualiser les fonctions des capteurs de tous les fabricants
Logiciel PC facile à utiliser, avec une conception claire et des informations supplémentaires utiles
Au sommet