Aumente o desempenho das máquinas e resolva os seus desafios.
A escassez de pessoal especializado exige um maior grau de automatização e de funções de assistência ao operador. Sensores poderosos suportam o aumento da produtividade e a flexibilidade do processo. A plataforma de trabalho aérea e a indústria de manuseio de materiais sempre precisam de soluções de sensores confiáveis ​​e potentes.

Para impulsionar de forma confiável as funções da máquina, é crucial escolher a solução de sensor ideal. Orientamos você para a solução de sensor correta nas áreas de aplicação da tecnologia de transporte, controle de estabilidade, monitoramento de carga e gerenciamento de fluídos. Essas aplicações são encontradas em muitas máquinas diferentes, como plataformas de trabalho aéreo, plataformas elevatórias, guindastes de carga, guindastes móveis, manipuladores telescópicos, guindastes de torre e outros. 


Orientações para soluções de sensores

Os sensores Baumer fornecem o feedback necessário para a determinação de posição, ângulo, inclinação e deflexão, para controlar as oscilações da lança e levar pessoas e materiais para onde precisam estar. As medições de deformações são utilizadas para determinação da carga mecânica em veículos. O funcionamento confiável dos sistemas hidráulicos é assegurado pelo monitoramento de fluídos com sensores de temperatura, pressão e nível de enchimento. 

Visão geral das soluções de sensores para plataformas de trabalho e aplicações de manuseio de materiais:
EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_OverviewMaterialHandling_Boom_Bucket-bg_screen.png

EAM580R Encoder absoluto

GIM600R Sensor de inclinação

GCA5 Sensor de deslocamento com cabo

DST55R Sensor de deformação

IR12V.P Sensor de proximidade indutivo

GCA5 Sensor de deslocamento com cabo

EAM580R Encoder absoluto

PBM4 Sensor de pressão

CFAK22 Chave de nível de óleo

Precisa de ajuda? Fale conosco

Campos de aplicação

Controle de estabilidade estática

O controle de estabilidade estática é um sistema proporcional que calcula e define ativamente a área de trabalho e a estabilidade do veículo com base em informações dos sensores. Sensores inteligentes Baumer para uma estabilidade segura do veículo. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_LoadMonitoringMaterialHandling-bg_screen.png

GCA5 Sensores de deslocamento com cabo

GIM600R – Sensor de inclinação

EAM580RS – Encoder absoluto com certificação de segurança funcional

EAM580R Encoder absoluto

PP20S Sensor de pressão

GCA5 Sensor de deslocamento com cabo

DST55R Sensor de deformação

Monitoramento da carga

O monitoramento de cargas é necessário em muitas máquinas móveis onde as cargas são transportadas enquanto o operador está presente. As cargas têm de ser monitoradas durante a operação para evitar a sobrecarga e o capotamento do veículo. O monitoramento da carga melhora a estabilidade do veículo e a segurança do operador. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_StaticDynamicStabilityMaterial-bg_screen.png

PP20S – Sensor de pressão

PP20S Sensor de pressão

DST55R - Sensor de deformação

DST55R - Sensor de deformação

Monitoramento de fluídos

O sistema hidráulico é um dos sistemas mais importantes em máquinas modernas de trabalho móvel. O conhecimento de parâmetros, como temperatura, viscosidade, pressão, nível baixo de fluído ou vazamentos, ajuda a manter a produtividade e a evitar danos. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-FluidMonitoringMaterialHandling-bg-screen-1-.png

PP20S Sensor de pressão

TE2 Sensor de temperatura RTD compacto

CFAK22 Chave de nível de óleo

Faça a diferença com o seu equipamento

Os crescentes custos com mão-de-obra intensificam a tendência para uma maior automatização, flexibilidade dos processos e desempenho das plataformas de trabalho e do manuseio de materiais. Além disso, o ambiente normativo em mutação aumenta a procura de sensores para aplicações de segurança.

Descubra por que você pode fazer a diferença na concretização desses objetivos com os sensores Baumer.

Conhecer as três razões

Outros temas

Contato

Contact

Para o topo