Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Detecção da reserva de filme
Detecção da reserva de filme
Ecológico e sustentável: detecção da reserva de filme reduz o desperdício de materiais das embalagens
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Detectar a reserva de filme
Sensores difusos com supressão de fundo
A alta repetibilidade permite uma troca econômica e confiável com filmes não-transparentes.
Redução de variantes de sensores, pois o sensor é adequado para outras aplicações na máquina.
Sensores ultrassom robustos com parametrização flexível
A tecnologia de ultrassom permite a medição da reserva de filme de todos os tipos de filme e superfícies com a máxima confiabilidade.
Confiabilidade do planejamento da produção através do cálculo de embalagens restantes com base no filme residual.
A detecção até algumas camadas de filme devido à alta resolução de 300 µm reduz o desperdício de materiais das embalagens.
A combinação de área cega e range mais longo permite maior liberdade no projeto da máquina e simplifica a construção.
IO-Link
Sensores fotoelétricos e sensores de luz com desempenho superior
Preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Mais possibilidades de configuração
Parametrização automatizada, para maior rapidez no ajuste de formato
Otimização de processos por meio de dados adicionais
Valor de distância via IO-Link
Sensores ultrassônicos com IO-Link
Detecção de objetos por ultrassom / medição de distância
Modificação do cone de som ou ativação da filtragem em campo
Ajuste individual do sensor
Dados adicionais
Colocação em funcionamento rápida e troca de sensor simples com transmissão automática de parâmetros
Suporte ao mais novo padrão de IO-Link: 1.1
Para o topo