Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Agrupar e isolar
Agrupar e isolar
Alimentação de produtos de alta precisão
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Agrupar e isolar com sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo
O processo de embalagem estável através de um pequeno ponto luminoso garante a alimentação de objetos de alta precisão.
Alta segurança operacional devido a um sinal de comutação estável, independente das superfícies.
Redução de variantes de sensores, pois o sensor é adequado para outras aplicações na máquina.
Encoder rotativo programável para disparo independente da velocidade
A alta resolução do encoder incremental garante o posicionamento independente da velocidade dos objetos.
Várias possibilidades de configuração garantem a máxima disponibilidade, máxima flexibilidade e reduz a diversidade na máquina.
Baixa necessidade de espaço nas esteiras de transporte devido ao modelo compacto de 38 mm.
IO-Link
Sensores fotoelétricos e sensores de luz com desempenho superior
Preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Mais possibilidades de configuração
Parametrização automatizada, para maior rapidez no ajuste de formato
Otimização de processos por meio de dados adicionais
Valor de distância via IO-Link
Incremental industrial - 58 mm
Encoders rotativos programáveis
Eixo ø4 ... 10 mm e eixo oco ø8 ... 15 mm
Flange de aperto, servoflange ou flange quadrado
Eixos ocos abertos unilateralmente ou inteiros
Parametrização: Número de pulsos 1 ... 65 536, nível de saída HTL / TTL, sequência de pulsos e pulso zero
Programação com software de PC ou aparelho portátil
Para o topo