Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras inteligentes com NVIDIA Jetson Nano

Série AX (câmeras VAX)

  • 3,2 MP
  • Até 55 fps
  • Sony IMX265
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras inteligentes com NVIDIA Jetson Xavier NX

Série AX (câmeras VAX)

  • 5 MP
  • Até 77 fps
  • Sony IMX250
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Relatório do utilizador: Inspeção de qualidade facilitada com IA

É curioso: a maioria das empresas sabe que a inteligência artificial oferece um enorme potencial. Mas apenas alguns se atrevem a dar o primeiro passo e realmente experimentá-los. Mas isso pode ser muito fácil. Este relatório do usuário mostra como as câmeras inteligentes Baumer AX tornam incrivelmente fácil para os fabricantes e desenvolvedores começarem a usar a IA.
 

Leia agora

The selected altAttribute does not exist!

Baumer AX Smart Cameras Pacote OS/software

  • Sistema operacional completo e pacote de software
  • Inclui o NVIDIA JetPack
  • Inclui o Baumer Camera Explorer, neoAPI e SDK GAPI
  • Atualização em curso

É assim que atualmente se resolvem aplicações de IA
 

As AX Smart Cameras são a resposta para aplicativos de visão de ponta e IA. Como plataformas de processamento de imagem de programação livre, combinam captação e processamento de imagem num único componente compacto e preparado para a indústria. Além dos sensores CMOS da Sony de alto desempenho, eles integram os módulos líderes de mercado NVIDIA Jetson Nano e Xavier NX. Seus núcleos especiais de IA e processadores gráficos permitem a realização de sistemas baseados em IA. Portanto, um PC separado para o processamento de imagens pode ser totalmente dispensado, o que economiza espaço, cabeamento e custos do sistema, além de simplificar toda a estrutura.

Graças ao Linux, você se beneficia do amplo suporte da comunidade, pode usar com flexibilidade e proteger totalmente seus próprios algoritmos de acordo com seus aplicativos e usar facilmente bibliotecas de processamento de imagens ou interfaces de programação de aplicativos (APIs) de fornecedores terceirizados. As câmeras inteligentes estão totalmente de acordo com a GenICam e podem ser integradas de um modo eficiente e fácil via Ethernet M12 e RS232.


On-Demand Webinar
Câmeras inteligentes e fáceis de operar para IA e a Indústria 4.0
The selected altAttribute does not exist!


Este webinar é apresentado por Mike Nagle, especialista no processamento de imagem industrial.

Não importa se você está procurando uma maneira melhor de analisar a qualidade de alimentos e bebidas, controlar seu armazenamento ou estabelecer processos rápidos e eficientes de pick-and-place – as AX Smart Cameras da Baumer, com seu núcleo de IA integrado, darão suporte a você. Essa revolucionária série de câmeras industriais combina captura e processamento de imagens em um único dispositivo e economiza dinheiro, espaço e custos para a sua empresa. No nosso webinar On-Demand para a série de câmeras inteligentes AX da Baumer, você irá descobrir detalhes sobre o produto, diversas aplicações e como pode ajudar empresas a solucionar um dos maiores desafios atuais da Automação.
 

Assistir agora


Suas vantagens
  • Implementar poderosas aplicações de IA
    • Módulos NVIDIA Jetson Nano ou Xavier NX com AI-Cores e processadores gráficos
    • Os mais atuais sensores CMOS Sony
  • Integrados de maneira fácil, com economia de espaço e de custos
    • Apenas um componente para a captura e o processamento de imagem
    • Não há necessidade de um PC separado para processamento de imagens e seu cabeamento
  • Use algoritmos de forma simples, flexível e segura
    • Escolha livre da linguagem de programação, graças ao Linux
    • Flexibilidade total no uso de várias bibliotecas de processamento de imagens e interfaces de programação de aplicativos (APIs)
  • Integração confiável, rápida e em conformidade com as normas
    • Compatível com o GenICam
    • Conexões Ethernet M12 e RS232
    • Slots para cartão SD, HDMI e USB
  • Processamento confiável de imagens em design industrial
    • Housing de alumínio com C-Mount
    • Controlador de iluminação integrado com controle de brilho
    • 4 saídas de energia com no máx. 120 W (máx. 48 V / 2,5 A)
    • Acessórios termicamente otimizados para alcançar as classes de proteção IP 54, IP 65 e IP 67
  • Melhor qualidade de imagem com desempenho total de computação
    • Auto Exposure
    • Auto White Balance
  • Ajuste simples para aplicações muito rápidas ou com iluminação intensa
    • Tempos de exposição curtos a partir de 1 µs

Aplicações

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo