Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em miniatura

  • Sensor compacto com 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Funções ampliadas como configurações de feixe de som, Moving-Average-Filter ou Disruption-Filter
  • Best-in-Class: área cega de penas 15mm
  • Faixas de detecção até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores com cone de som estreito

  • Ideal para a medição de distância através de aberturas estreitas
  • Resolução até 0,1 mm
  • Faixas de medição até 150 mm
Aberto no seletor de produtos
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Sensores ultrassônicos robustos com parametrização flexível

  • Elemento sensor extremamente resistente
  • Região cega extremamente curta de 20 mm
  • Parametrização específica conforme a aplicação e dados adicionais, graças ao IO-Link
  • Sinal de medição e saída de comutação analógicos
  • Faixas de medição até 1500 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassom para montagem frontal

  • Projetos de gabinetes planos e extremamente compactos
  • Funções ampliadas como configurações de feixe de som, Moving-Average-Filter ou Disruption-Filter
  • Best-in-Class: área cega de 10 mm
  • Faixas de detecção até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Cabo/Conectividade

  • A opção de conexão certa para cada sensor
  • De cabo padronizado a soluções especiais
  • Cabo e IO-Link Master para fácil conexão de sensores
  • Conectividade para campo, painel de cabos, sem fio ou USB
The selected altAttribute does not exist!

Fixação universal aos perfis do mercado

  • Hastes de vários comprimentos com ou sem suportes de montagem
  • Suportes de montagem para fixação em perfil padrão
  • Conector cruzado para maior flexibilidade
  • Placas de montagem para diversos sensores
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Compreender e utilizar todo o potencial dos aparelhos IO-Link e Baumer CANopen
  • Visualizar as funções dos sensores de todos os fabricantes
  • Software para PC fácil de usar graças ao design claro e informações adicionais úteis
The selected altAttribute does not exist!

Tecnologia IO-Link

Aproveite os dados fornecidos pelos sensores inteligentes atuais para aumentar a transparência do processo, melhorar a eficiência e reduzir os custos. Descubra aqui como o IO Link pode ajudar.


Vídeo
Reliable, high-performance ultrasonic sensors with integrated setting and filter options

Vantagens
  • Parametrização flexível do sensor em relação ao objeto a ser detectado e à aplicação
    • Ajuste focado da largura do feixe de som – estreito para aberturas pequenas e largo para detecção de objetos irregulares
  • Resultados de medição estáveis devido às funções de filtro ajustáveis
    • A filtragem dos dados possibilita encontrar uma relação ideal entre velocidade e estabilidade do sinal de medição – sem filtragem para detecção de objetos rápidos e filtragem forte para objetos pequenos, de formato irregular
  • Auste individual das propriedades do sensor
    • Ativação ou desativação do comando de teach-in, para impedir alterações na máquina em campo ou ativar/desativar LEDs, para evitar sinais indesejados durante a operação da máquina
  • Resultados de medição seguros mesmo em sensores operados diretamente próximos uns aos outros
    • Configuração do comportamento dos sinais de saída ou do pino 5, para ativar a função de sincronização
  • Economia de tempo ao programar
    • A função Teach-by-value possibilita o ajuste centralizado da janela de detecção de objetos ou da curva de sinal analógico, sem necessidade de posicionar os objetos a serem detectados em frente ao sensor ou colocar a máquina em operação
  • Utilização eficaz de dados adicionais
    • O IO-Link oferece detecção de dados adicionais, tais como sinal de distância recebido com um sensor de comutação e transmitido em forma de valores digitais para medições sem erro e offset ou contagem de objetos, para avaliar a eficiência da máquina.
  • Manutenção preventiva
    • Detecção de valores adicionais, como intensidade de sinal, temperatura ou histograma, para possibilitar manutenções preditivas e evitar tempo inativo
  • Troca rápida de sensor
    • Funções de servidor de parâmetro possibilitam uma troca de sensor simples e rápida, bem como a multiplicação de dados de parâmetro.

Aplicações

Parametrização flexível

Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo