The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura

  • Os menores e mais leves sensores ultrassônicos de apenas 4 gramas
  • Diversas opções de formatos redondos e quadrados
  • Feixes de som estreitos para detecção nas menores aberturas
  • Faixas de medição até 400 mm
Aberto no seletor de produtos
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Sensores ultrassônicos robustos com parametrização flexível

  • Elemento sensor extremamente resistente
  • Região cega extremamente curta de 20 mm
  • Parametrização específica conforme a aplicação e dados adicionais, graças ao IO-Link
  • Sinal de medição e saída de comutação analógicos
  • Faixas de medição até 1500 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos para montagem frontal

  • Projetos de gabinetes planos e extremamente compactos
  • Variantes cilíndricas em invólucro M18 ou M30 com conector ou saída de cabo
  • Com teach-in, potenciômetro ou qTeach
  • Faixa de medição até 2000mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores ultrassônicos off-highway

  • Tecnologia ideal para medição de distância em máquinas agrícolas, máquinas de construção e máquinas florestais
  • Medição robusta e sem contato
  • Aumento da disponibilidade e da produtividade da máquina
  • Conformidade consistente com os requisitos do setor
  • Redução dos custos de P&D e do tempo de lançamento no mercado
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Grandes alcances

  • Parametrizável pelo teach-in
  • Saída de tensão e corrente
  • Faixas de medição até 6000 mm
Aberto no seletor de produtos
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

Sensores com bico sônico

  • Com bico sônico para feixes de som muito estreitos
  • Medição de distância de objetos mínimos através de pequenas aberturas
  • Resolução até 0,1 mm
  • Faixas de medição até 150 mm
Aberto no seletor de produtos
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Sensores em aço inox quimicamente robustos

  • Alta resistência química graças ao revestimento especial
  • Carcaça em aço inox V4A robusta
  • Sensores em miniatura M12 para instalação em locais estreitos
  • Faixas de medição até 1000 mm
Aberto no seletor de produtos

Sensores ultrassônicos com IO-Link

  • Modificação do cone de som ou ativação da filtragem em campo
  • Ajuste individual do sensor
  • Dados adicionais
  • Colocação em funcionamento rápida e troca de sensor simples com transmissão automática de parâmetros
  • Suporte ao mais novo padrão de IO-Link: 1.1
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Fixação universal aos perfis do mercado

  • Hastes de vários comprimentos com ou sem suportes de montagem
  • Suportes de montagem para fixação em perfil padrão
  • Conector cruzado para maior flexibilidade
  • Placas de montagem para diversos sensores
Aberto no seletor de produtos

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo