Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
TeaserTitle
TeaserTitle
TeaserSubtitle
[H3] TEASER Title
I am the title
Short Wave Infrared (SWIR) Kameras
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Encoder rotativo para trabalhos offshore
Encoder rotativo para trabalhos offshore e marinhos
Fabricado para o mar
Elevada vedação e resistência à corrosão em condições adversas na plataforma
Projetado para uma longa durabilidade e grande intervalo de manutenção
Variantes com aprovação DNV-GL para aplicações offshore e marinhas
Solução de encoder rotativo para todas as montagens
Aberto no seletor de produtos
Compartilhe
Aplicações
Transferências
Aplicações
Transferências
Encoder rotativo de vedação duradoura para trabalhos offshore e marinhos
POG 83
Encoder rotativo incremental
Eixo maciço com 11 mm de diâmetro e flange EURO B10
Carcaça em aço inox
Vedação duradoura testada com série de testes ampliada através da DNV-GL
Tipo de proteção IP66, IP67 e IP69K
Soquete flangeado M23 e ficha redonda em aço inox
Aberto no seletor de produtos
Eixos com abertura em um só lado até ø17 mm
HOG 10
Encoder rotativo incremental HeavyDuty
Carcaça em aço inox
Tipo de proteção IP 66
Controle de saída high-performance para comprimentos de cabos 550 m
Rolamento híbrido para uma durabilidade aumentada
Saida de cabo ou caixa de conexão
Para o produto
Eixo maciço com ø11 mm
POG 10
Encoder rotativo incremental HeavyDuty
Carcaça em aço inox
Tipo de proteção IP 66
Controle de saída high-performance para comprimentos de cabos 550 m
Saida de cabo ou caixa de conexão
Para o produto
Eixo cónico ou eixos com abertura em um só lado até 20 mm
HOG 11 - DNV-GL
Encoder rotativo incremental HeavyDuty
Carcaça em aço inox
Tipo de proteção IP 67
Controle de saída high-performance para comprimentos de cabos 550 m
Rolamento híbrido para uma durabilidade aumentada
Caixa de conexão ou tampa de conexão axial
Para o produto
Eixo maciço com 11 mm de diâmetro e flange EURO B10
POG 11
Encoder rotativo incremental HeavyDuty
Carcaça em aço inox
Tipo de proteção IP 67
Controle de saída high-performance para comprimentos de cabos 550 m
Caixa de conexão
Para o produto
Eixos ocos contínuos até ø740 mm
MHGE 100 - MHGE 800
Encoder rotativo incremental HeavyDuty, sem rolamento
Aprovação DNV-GL opcional
Tipo de proteção IP 67 (cabeça do sensor)
Controle de saída high-performance para comprimentos de cabos 550 m
Caixa de conexão ou soquete flangeado M23
Eixos ocos contínuos até ø36 mm
HOG 131
Encoder rotativo incremental HeavyDuty
Carcaça com proteção de superfície especial
Tipo de proteção IP 56
Controle de saída high-performance para comprimentos de cabos 550 m
Rolamento híbrido para uma durabilidade aumentada
Caixa de conexão
Para o produto
Tamanho 105 mm - eixo oco ou eixo cônico
HMG10
Eixo oco Ø12 ... 20 mm
Eixo cônico Ø17 mm (1:10)
Resolução total até 40 bits
SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
Conexão via caixa de terminais ou tomada de flange
Aberto no seletor de produtos
Tamanho 115 mm – eixo maciço com flange EURO B10
PMG10
Eixo Ø11 mm com flange EURO B10
Resolução total até 40 bits
SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
Conexão via caixa de terminais ou tomada de flange
Aberto no seletor de produtos
Aplicações
Gruas
Truck cranes
Trolleys
Gruas flutuantes
Motores e guinchos de convés
Transferências
mostrar tudo
Brochuras / catálogos
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement
IT
(
pdf
| 2 MB)
ES
(
pdf
| 2 MB)
FR
(
pdf
| 2 MB)
PT
(
pdf
| 2 MB)
DE
(
pdf
| 2 MB)
EN
(
pdf
| 2 MB)
Para o topo