Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras de infravermelho de ondas curtas (SWIR)

Série CX (câmeras VCX.SWIR.XC)

  • 1,3 MP e 71 fps
  • Sensor Sony SenSWIR com 400–1700 nm
  • Canal de refrigeração integrado no housing (utilização opcional)
  • Recomendado para luz invisível
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Aberto no seletor de produtos
Accessories image processing

Acessórios para processamento de imagem

  • Suportes, cabos, fontes de alimentação
  • Lentes, filtros, iluminação
  • Placas de interface PCIe
  • Componentes de rede
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens
Infravermelho de comprimento de ondas curtas (SWIR)
The selected altAttribute does not exist!

 

ATENÇÃO: Este produto está sujeito a regulamentações legais de controle de exportação e pode exigir informações por escrito sobre o uso final pretendido e o destino final! Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B


Tecnologia SWIR
The selected altAttribute does not exist!

As câmeras industriais SWIR da série CX.XC da Baumer são câmeras industriais GigE Vision de infravermelho de ondas curtas. Seus sensores Sony SenSWIR InGaAs altamente sensíveis permitem a aquisição de imagem no espectro de luz visível e não visível de 400 a 1700 nm de comprimento de onda. 

Como resultado, a tecnologia oferece nova aplicabilidade de alta precisão, por exemplo na setor da indústria de alimentos, de semicondutores e farmacêutico.


Exemplos de aplicações SWIR

Aplicações
Tecnologia de infravermelho de ondas curtas (SWIR)

Correção de pixel defeituosos
Evitando pixels defeituosos em aplicações SWIR – a solução «fabricada pela Baumer»
The selected altAttribute does not exist!

Comparados aos sensores CMOS baseados em silício, os sensores InGaAS apresentam significativamente mais pixels defeituosos devido sua tecnologia.

Exemplo: Imagem sem correções (esquerda) | Imagem com correção estática e dinâmica de pixel defeituosos (direita)
(Captura de imagem Sony IMX990: 1350 nm, uso em temperatura ambiente: temperatura típica do sensor de imagem 35 °C)

 

Por que é importante evitar pixels defeituosos?
Cada defeito de pixel prejudica a qualidade da imagem e a estabilidade do sistema de processamento de imagem.

Então, o que precisa ser considerado ao usar câmeras com sensores InGaAS?
Uma temperatura baixa no sensor de imagem é fundamental para minimizar o número de pixels defeituosos.

A solução – fabricada pela Baumer
As câmeras CX.SWIR.XC combinam uma caixa de câmera termicamente otimizada e correção estática e dinâmica de pixel defeituosos integrado ao sensor. A temperatura no sensor de imagem pode ser reduzida ainda mais com a utilização do canal de refrigeração integrado.
 


Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo