Medições precisas de deslocamento, distância e posição
Best-in-class no desempenho de medição para processos confiáveis e maior disponibilidade do sistema
O conceito de operação intuitiva para otimização eficiente do sensor garante o desenvolvimento de aplicativos mais curto
Parametrização em tempo real e dados adicionais por meio de todas as interfaces digitais disponíveis para a implementação de linhas de produção flexíveis e ininterruptas
O forte desempenho de medição garante alta eficiência no processo de fabricação
Disponibilidade maximizada do sistema graças a medições confiáveis não afetadas por condições ambientais difíceis.
Maior rendimento das linhas de produção devido às medições rápidas em linha sem contato.
Sucata reduzida graças à mais alta precisão.
Descomplicado
Operação mais fácil e dados adicionais economizam custos desde o desenvolvimento da máquina até a operação fabril contínua
Menor time-to-market por meio da otimização mais simples do sensor para a aplicação por meio de uma interface de usuário intuitiva. Nenhum conhecimento especial do sensor é necessário.
A manutenção planejada economiza tempo com a ajuda de dados adicionais, como reserva de exposição e qualidade do sinal.
Flexível
Interfaces modernas permitem uma alta utilização do sistema, mesmo com tamanhos de lote pequenos
Dominar com facilidade a variedade de peças e experimentar flexibilidade na produção com parametrização imediata.
Integração do sensor no controle com economia de tempo graças a um grande número de interfaces padronizadas.
Setores Industriais e campos de aplicação
Máquinas e construção de máquinas especiais
As altas demandas em tempos de ciclo e qualidade do produto exigem o mais alto nível de precisão e, ao mesmo tempo, alta velocidade de medição nas etapas de processamento.
Disponibilidade maximizada do sistema: Independentemente do material, o sensor de distância a laser mede de forma confiável e reprodutível com qualidade consistente. Isso permite, por exemplo, uma economia de tempo, posicionamento automatizado de ferramentas para usinagem.
Sucata reduzida: Sensores de distância a laser garantem alta reprodutibilidade da etapa de processamento, mesmo com troca frequente de produtos.
Indústria eletrônica
Os sensores de distância a laser são frequentemente usados para o processamento mais rápido e preciso de componentes eletrônicos e, em última análise, a montagem final de dispositivos inteligentes, por exemplo, em aplicativos de distribuição.
Sucata reduzida: os sensores de distância a laser permitem que as ferramentas sejam posicionadas de forma confiável em uma ampla variedade de superfícies, como substratos de PCB brilhantes ou superfícies metálicas.
Maior rendimento e flexibilidade: a medição em linha rápida torna as sequências de programa pré-configuradas supérfluas e garante o processamento rápido de peças de trabalho com grande variação.
Indústria automotiva e fornecedora
Os sensores de distância a laser garantem mais estabilidade do processo e permitem o processamento totalmente automatizado por robôs, independentemente das propriedades do objeto de medição. Como resultado, uma maior eficiência pode ser alcançada e as vantagens da digitalização podem ser percebidas.
Dominar a combinação de variantes: Graças a uma adaptação automática dos tempos de exposição às propriedades do objeto de medição, objetos com uma grande variedade de superfícies e cores podem ser medidos com segurança.
Maior rendimento: O posicionamento preciso e rápido das peças, em conjunto com um robô de montagem, garante o processamento sem tempos de espera.
Vantagens
Processos confiáveis e de alto desempenho
Feixe em formato de ponto, linha ou multipontos , para medições confiáveis na faixa submicrômetro, para superfícies exigentes.
Medições com alta precisão de repetição na faixa submicrômetro
Posicionamento preciso de objetos com desvio de linearidade de ± 0,06%
Processamento de sinal inteligente no sensor
Medições rápidas, graças aos ciclos de medição curtos
Soluções robustas duradouras
Carcaça resistente em aço inox, metal e plástico, para diversas áreas de aplicação
Alta segurança contra luz externa
Sensores resistentes a vibração e sensores em design Washdown IP 69K
Baixo drift de temperatura em caso de oscilações da temperatura ambiente
Fácil operação e integração
Comissionamento rápido e simples, via Plug & Play
Ajuste simples e rápido da área de medição, através da tecla teach
Display touch inovador com princípio de operação simples
Sensores calibrados de fábrica com indicação do valor de medição em milímetros
Aplicações
Medição de espessura de metal, cerâmica, placas de madeira ou fitas de borracha
Medições de distância com alta precisão, por exemplo na inspeção de qualidade
Medição de posição na automação ~industrial
Monitoramento de nível, por exemplo na indústria de embalagens
Tutorial | Forte desempenho de medição
Com os sensores de distância a laser, medições particularmente precisas podem ser implementadas fácil e rapidamente no processo de produção em andamento. Aqui você pode saber mais sobre os requisitos de precisão e confiabilidade da medição, independentemente das propriedades do material a ser detectado.
Tutorial | Operação simples
Os sensores de distância a laser fornecem os primeiros resultados de medição rapidamente para verificar a viabilidade da aplicação. Para obter ótimos resultados de medição, os sensores podem ser facilmente adaptados à aplicação. Descubra no vídeo como os sensores de distância a laser tornam ambos possíveis.
On-demand webinar | Baumer is Measurement
In machine building increasing demands on cycle times and product quality require efficient automation. With the help of smart laser distance sensors, both high precision and high speed can be achieved. Precise positioning tasks for fully automated processing can be solved quickly and easily regardless of material properties and environmental conditions.
What are the key learnings of the webinar? Get to know more, here.
O princípio funcional da triangulação em combinação com algoritmos de avaliação inteligentes garantem a máxima precisão até a faixa do micrômetro.
Estabilidade de medição
A estabilidade dos valores medidos também pode ser garantida em superfícies ásperas e estruturadas graças à forma de linha do feixe. Dessa forma, não é a estrutura em si, mas o objeto de medição que pode ser medido com segurança.
Independência da superfície
Os sensores óticos de distância da Baumer se adaptam automaticamente a diferentes cores e brilhos de objetos, ajustando o controle de exposição de acordo. Isso os torna independentes em relação à refletividade de um objeto.
Medição confiável apesar das difíceis condições ambientais
Graças a um método inteligente de supressão de luz externa, os sensores de distância a laser da Baumer são particularmente estáveis contra influências de luz externa crítica.
Otimização dos resultados graças à parametrização
Um grande número de opções de parametrização, como filtros ou a supressão de valores medidos inválidos, estão disponíveis no portfólio completo para resultados de medição ideais e garantir as medições mais confiáveis.
Padronização
As interfaces digitais integradas diretamente na cabeça do sensor oferecem a possibilidade de integração e parametrização simplificada dos sensores. Sem quaisquer unidades de controlador adicionais.