Detetar os detalhes mais finos de maneira fiável: câmeras robustas de 10 GigE com sensores Sony Pregius S de 24 MP e Gpixel de 65 MP
15/out/2020
Detetar os detalhes mais finos de maneira fiável: câmeras robustas de 10 GigE com sensores Sony Pregius S de 24 MP e Gpixel de 65 MP
A Baumer está a expandir as suas câmeras 10 GigE da série LX com quatro novos modelos que suportam perfeitamente aplicações com requisitos muito elevados de resolução e qualidade de imagem, para detetar com segurança até os mais ínfimos detalhes e desvios. Ao mesmo tempo, elas possuem uma taxa de atualização muito alta para aumentar o rendimento. As câmeras com sensores Sony Pregius S proporcionam 50 frames/s a 24 megapixels. Está disponível ainda mais resolução com os modelos Gpixel de 65 megapixels a 18 frames/s. Aplicações como a inspeção de placas de circuito, visores ou semicondutores, bem como tecnologia de medição 3D e Track & Trace beneficiam-se disso. No entanto, também as aplicações com condições ambientais exigentes na área externa, como desportos ou transporte ferroviário, são idealmente suportadas graças ao design robusto e ampla gama de funções. A produção em série dos novos modelos começará este ano.
Os modelos com sensor Sony Pregius S IMX530 oferecem efeitos de sombreamento reduzidos e excelente qualidade de imagem para avaliações estáveis graças à arquitetura de pixel de iluminação traseira. É possível um formato ótico muito compacto de 4/3 devido ao pequeno tamanho de pixel de apenas 2,74 µm. Desta forma, os sistemas existentes podem ser equipados com uma resolução significativamente maior sem fazer alterações na configuração ótica. Graças ao suporte em C, está disponível uma ampla variedade de lentes padrão económicas para cada aplicação. Se for necessária uma qualidade de imagem ainda melhor, as lentes com suporte TFL também podem ser usadas com flexibilidade.
O sensor GMAX3265 da Gpixel usado nos modelos de 65 megapixels é caracterizado pela excelente qualidade de imagem e elevada dinâmica de 66 dB. O pequeno tamanho de pixel de 3,2 µm resulta num formato ótico compacto com diagonal de 37 mm. Isto simplifica a seleção de lentes com base no suporte M58 e reduz o sombreamento das bordas. Graças ao tempo mínimo de exposição de 19 µs, os artefactos de movimento podem ser reduzidos mesmo a altas velocidades do objeto. Devido à alta resolução, o número de câmeras necessárias para cada aplicação pode muitas vezes ser reduzido pela metade. Isso reduz os custos de sistema e de integração e aumenta a fiabilidade.
Os novos modelos LX têm uma ampla gama de funções para resolver aplicações exigentes. Estão incluídas o Multi ROI, Correção de sombreamento, HDR, sincronização de tempo precisa de acordo com IEEE 1588 ou o controlo direto de iluminações. Com base no conector M12 robusto, grau de proteção IP 65 e IP 67 e um intervalo de temperatura de -30 °C a 60 °C, as câmeras são ideais especialmente para condições ambientais difíceis. Graças à interface 10 GigE, também podem ser integradas de forma fácil e económica, enquanto as imagens podem ser transmitidas de forma eficiente com uma elevada largura de banda de 1,1 GB/s, o que reduz o tempo de avaliação.
Transferência para a imprensa
Detetar os detalhes mais finos de maneira fiável: câmaras robustas de 10 GigE com sensores Sony Pregius S de 24 MP e Gpixel de 65 MP