Linha de produtos
Cameras with GigE interface

Câmeras com interface GigE

Série CX (câmeras VCXG.MP)

  • 5 MP
  • Até 24 fps
  • Sony Polarsens
Aberto no seletor de produtos
Cameras with USB 3.0 interface

Câmeras com interface USB 3.0

Série CX (câmeras VCXU.MP)

  • 5 MP
  • Até 76 fps
  • Sony Polarsens
Para o produto

Visualizar polarização

As câmeras de polarização CX proporcionam-lhe o caminho mais fácil para a inspeção de superfícies e materiais exigentes com o processamento de imagem. As câmeras utilizam as características de polarização da luz detectando simultaneamente o ângulo de polarização (AOP), o grau de polarização (DOLP) ou ambos combinados (ADOLP). Neste caso, utilizam sensores CMOS Sony Polarsens que dispõem de uma camada de polarização adicional consistindo de quatro filtros de polarização (0°, 45°, 90° e 135°) ao nível do pixel. Propriedades invisíveis do material como tensões residuais no vidro ou no plástico, bem como defeitos nos tecidos de fibra de carbono (CFK) e diferenças de qualidade praticamente invisíveis em superfícies altamente refletoras ficam, deste modo, visíveis e passíveis de ser avaliadas. Em vez de um sistema de inspeção complexo com filtros polarizadores variáveis ou um sistema com várias câmeras, uma câmera industrial e uma imagem são suficientes - isso reduz a complexidade e os custos do sistema e permite soluções em linha simples e econômicas.


Suas vantagens
  • Gravação fácil de objetos em movimento como solução em linha econômica
    • Captação simultânea do ângulo de polarização (AOP), grau de polarização (DOLP) e das suas combinações (ADOLP)
  • Inspecionar superfícies de baixo contraste ou refletoras e materiais transparentes de uma forma simples e precisa
    • Filtros de polarização com 0°, 45°, 90° e 135° em um arranjo 2x2 em toda a matriz de pixels
  • Baixos custos do sistema e fácil integração
    • Sem necessidade de várias câmeras ou troca mecânica de filtros
    • Algoritmos de avaliação estáveis no SDK GAPI da Baumer para a saída de informações de polarização
  • Ajuste simples para aplicações muito rápidas ou com iluminação intensa
    • Modelos com tempos de exposição curtos a partir de 1 µs
  • Detecção e avaliação confiáveis de processos rápidos
    • Até 1000 fps com ROI (região de interesse)
    • Memória de imagens internas
    • Burst Mode
  • Análise de imagem precisa e estável a longo prazo
    • Design industrial com faixa de temperatura de até 65 °C
    • Entradas e Saídas digitais
  • Capture sequências de imagens com as configurações da câmera mudando de imagem para imagem na velocidade máxima do sensor
    • Sequenciador compatível com a norma
    • Burst mode e memória de imagens integrada
  • Comissionamento rápido e fácil para Windows, Linux e plataformas baseadas em ARM
    • Compatível com GigE Vision, USB3 Vision e GenICam
    • Compatibilidade máxima com fornecedores de software de terceiros em conformidade as normas

Aplicações

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo