Linha de produtos de destaque
Sensor Toolbox – Sempre a solução de sensor ideal para suas necessidades
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

Sensores em miniatura

O200

  • Tamanho 8 mm
  • Supressão de fundo até 120 mm
  • SmartReflect até 180 mm
  • Sensores fotoelétricos de reflexão e unidirecionais até 6 metros
  • Altíssima segurança contra luz estranha
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores padrão

O330

  • Pronto para uso mais rápido graças ao qTarget
  • Ajustável via qTeach
  • LED PinPoint com geometria do feixe de linha ou ponto
  • Sensores difusos até 385 mm
  • Barreira de luz unidirecional até 12 m
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores padrão com maior desempenho

O300 / O500

  • Microcontrolador de alto desempenho
  • 7 Princípios sensores, 4 fontes de luz, feixe em formato de linha ou ponto
  • Montagem e operação simples
  • Valor de distância via IO-Link
  • Preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Maior range com medição de tempo de propagação da luz

OT300 / OT500

  • Detecção de objeto confiável mesmo com objetos ultra escuros, reflexivos, brilhantes ou de forma irregular, independentemente do ângulo de montagem
  • Área de cobertura maior até 2,6 m graças à medição de tempo de propagação da luz
  • Fácil integração e parametrização rápida por meio da interface IO-Link
Aberto no seletor de produtos
Subminiature sensors

Sensores miniatura

  • Menores designs a partir de 4 mm com eletrônica integrada
  • Grandes alcances de até 7 m
  • Formato de feixe de linha ou de ponto
  • Carcaça de plástico e metal  
  • Montagem simples e comissionamento rápido no sensor
Aberto no seletor de produtos
Cylindrical M18 sensors – Cylindrical M18 light barriers and sensors

Sensores M18 cilíndricos

  • Sensores em carcaça M18 com excelente relação custo-benefício
  • 6 Opções de princípios sensores
  • Carcaça de plástico, latão ou aço inox
  • Grande alcance até 55 metros
Aberto no seletor de produtos

Sensores fotoelétricos tipo forquilha e angulares

  • Sensor fotoelétrico de barreira em um só aparelho
  • Sem necessidade de ajuste do emissor e receptor
  • Sem desajustes devido a vibração
  • Modelo a laser para peças pequenas e posicionamento na faixa de 1/100 mm
  • Montagem simples e parametrização rápida no sensor ou via IO-Link
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de contraste e luminescência

  • Detecção confiável de marcas de impressão  com pequenas  diferenças de cor e contraste
  • Sensores de luminescência para marcas de impressão invisíveis
  • Processos precisos e rápidos (jitter< 7 μs)
  • Ajuste intuitivo do sensor
  • Variantes com modo de cor para as menores diferenças de cor
Aberto no seletor de produtos
Edge detection / copy counter

Contador de cópias em transporte sobreposto

SCATEC

  • Altura mínima da borda: 0,1 mm
  • Distância de medição até 120 mm
  • Velocidade do objeto < 5 m/seg.
  • Taxa de contagem < 3 milh. exemplares/h
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de fibra óptica e fibras ópticas

  • Mais de 350 soluções personalizadas de fibras ópticas
  • Menor, mais preciso, mais rápido 
  • Robusto - fibras ópticas de vidro ou de plástico resistentes a altas temperaturas, a produtos químicos e impactos mecânicos
  • Mais desempenho - detecção independente de líquidos ou posição de objetos irregulares
  • Plug & Play - Parametrização intuitiva com o Baumer Sensor Suite via IO-Link
Aberto no seletor de produtos

Quatro razões para barreiras de luz e sensores fotoelétricos
The selected altAttribute does not exist!

 

 

 

 

Visão sobre a prática do sensor

Possibilidades de aplicação extremamente diversas de sensores ópticos na detecção de objetos:

  • Detecção de presença de objetos em processos independentes da posição exata do objeto
  • Detecção de posição extremamente rápida e precisa até mesmo dos menores objetos
  • Detecção de objetos mesmo a longas distâncias
  • Contagem confiável de objetos mesmo a distâncias muito pequenas
  • Detecção de diferentes materiais de objetos, cores e contrastes
  • Detecção de objetos mesmo com superfícies transparentes, irregulares, perfuradas ou ásperas
  • Detecção de objetos através das menores aberturas

Tecnologia


Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo