Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Machines de formage, de remplissage et de scellage
Surveiller la vitesse du convoyeur
Surveiller la vitesse du convoyeur
Déclenchement haute précision dans les process hautement dynamiques
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Surveiller la vitesse du convoyeur
La haute résolution du codeur incrémental garantit un positionnement des objets indépendant de la vitesse.
La multitude de possibilités de configuration assure une disponibilité et une flexibilité maximales et réduit le nombre de versions.
Faible encombrement sur les convoyeurs grâce à la faible profondeur de montage de 38 mm.
Industrie incrémentaux – 58 mm
Codeurs programmables
Axe ø4 ... 10 mm et axe creux ø8 ... 15 mm
Bride standard, bride synchro ou bride carrée
Axe creux non traversant ou axe creux traversant
Paramétrage: impulsions par tour 1 ... 65 536, niveau de sortie HTL / TTL, séquence de signaux et top zéro
Programmation avec logiciel PC ou terminal de poche
Au sommet