Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Machines de formage, de remplissage et de scellage
Grouper et séparer
Grouper et séparer
Alimentation produits de haute précision
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Groupement et séparation à l’aide de détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan
Un process d’emballage stable grâce à un petit spot lumineux qui garantit une alimentation très précise des objets.
Grande sécurité de fonctionnement grâce à un signal de commutation stable indépendant de la surface.
Réduction des versions de capteur, puisque le capteur est adapté à d’autres applications dans la machine.
Codeurs programmables pour un déclenchement indépendant de la vitesse
La haute résolution du codeur incrémental garantit un positionnement des objets indépendant de la vitesse.
La multitude de possibilités de configuration assure une disponibilité et une flexibilité maximales et réduit le nombre de versions dans la machine.
Faible encombrement sur les convoyeurs grâce au format compact de 38 mm.
IO-Link
Barrières optiques et détecteurs optiques ultra performants
Compatibles Industrie 4.0 et IIoT
Possibilités de configuration élargies
Paramétrage automatisé pour changements de format rapides
Optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires
Mesure de distance avec IO-Link
Industrie incrémentaux – 58 mm
Codeurs programmables
Axe ø4 ... 10 mm et axe creux ø8 ... 15 mm
Bride standard, bride synchro ou bride carrée
Axe creux non traversant ou axe creux traversant
Paramétrage: impulsions par tour 1 ... 65 536, niveau de sortie HTL / TTL, séquence de signaux et top zéro
Programmation avec logiciel PC ou terminal de poche
Au sommet