Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Machines de formage, de remplissage et de scellage
Détection de la réserve de film
Détection de la réserve de film
Respect de l’environnement et durabilité : identification de la réserve de film, réduction des déchets d’emballage
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Solutions de détection pour cette application
Détecter la réserve de film
Détecteurs réflex avec élimination de l’arrière-plan
La grande précision de reproductibilité assure une commutation économique et fiable pour les films non transparents.
Réduction des versions de capteur, puisque le capteur est adapté à d’autres applications dans la machine.
Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible
La technologie à ultrasons permet de mesurer la réserve de film pour tous les types de film et toutes les surfaces avec une fiabilité maximale.
Sécurité de la planification de la production grâce au calcul des emballages restants sur la base de la réserve de film.
La détection à quelques couches de film près grâce à la haute résolution de 300 µm réduit les déchets d’emballage.
La combinaison d’une zone morte très courte et d’une grande portée donne plus de liberté dans la conception de la machine et simplifie le process.
IO-Link
Barrières optiques et détecteurs optiques ultra performants
Compatibles Industrie 4.0 et IIoT
Possibilités de configuration élargies
Paramétrage automatisé pour changements de format rapides
Optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires
Mesure de distance avec IO-Link
Détecteurs à ultrasons IO-Link
Détection d'objets / mesure de distance par ultrasons
Modification de l’angle d’émission ou activation du filtrage dans la zone
Réglage personnalisé du détecteur
Données supplémentaires
Mise en service rapide et remplacement facile des détecteurs avec transmission automatique des paramètres
Supporte le dernier standard 1.1 d’IO-Link
Au sommet