Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • -1 … 68 bar
Étendue de mesure min.
  • 0,05 bar
Étendue de mesure max.
  • 69 bar
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,04 % EM , jusqu'à 2:1 turn down ratio
  • ± 0,1 % EM , jusqu'à 4:1 turn down ratio
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Écart de mesure max.
  • ± 0,1 % EM , jusqu'à 2:1 turn down ratio
  • ± 0,25 % EM , jusqu'à 4:1 turn down ratio
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,1 % EM/an , IEC 770 6.3.2
Taux maximal de marge de réglage
  • 10 : 1
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Temps d'échantillonnage
  • ≤ 0,3 s
Temps de mise sous tension
  • < 10 s
Conformité et approbations
Protection contre les explosions
  • ATEX II 1D Ex ia IIIC T100 °C Da
  • ATEX II 1G Ex ia IIC T5
  • ATEX II 3 G Ex ec IIC T5

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

FlexHousing with rear process connection

(png | 71 KB)

BHC 3A DN 38, membrane Ø 25 mm (BCID: B01)

(png | 19 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 14 KB)

Tri-Clamp Ø 24.9, membrane Ø 16 mm (BCID: C01)

(png | 14 KB)

Tri-Clamp Ø 64.0, membrane Ø 25 mm (BCID: C05)

(png | 15 KB)

BHC 3A DN 76, membrane Ø 25 mm (BCID: B02)

(png | 18 KB)

Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68, membrane Ø 25 mm (BCID: V02)

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

BHC 3A DN 38, membrane Ø 25 mm (BCID: B01) with cooling neck

EN/DE/FR (png | 27 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 18 KB)

Tri-Clamp Ø 64.0, membrane Ø 25 mm (BCID: C05)

(png | 17 KB)

Accessoires
Outil de programmation
Accessoires pour détecteurs process – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Accessoire
Accessoires pour détecteurs process – ZEX-ALL.B28RD100 ZEX-ALL.B28RD100
Barrière de sécurité à deux canaux (avec canal de retour à diode)

Numéro d'article: 11217062

  • Convient à tous les capteurs de boucle de courant type Baumer Ex i 4... 20 ainsi qu’aux détecteurs de niveau type Ex i LBFH/LBFI
  • Montage rail DIN
  • Compatible avec HART
  • Circuit de courant de terrain relié à la terre
Accessoires pour détecteurs process – ZEX-ALL.B30RS075 ZEX-ALL.B30RS075
Barrière de sécurité intrinsèque à un canal (pour de contacts libres de potentiel)

Numéro d'article: 11217063

  • Convient aux sorties relais de BAUMER DFON
  • Montage rail DIN
  • Circuit de courant de terrain relié à la terre
Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-621 ZPW2-621

Numéro d'article: 11043353

  • Connexion de soudage Ø 55 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-626 ZPW2-626

Numéro d'article: 11039934

  • Connexion de soudage DN 38, Ø 38 x 40
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-721 ZPW2-721

Numéro d'article: 10319372

  • Connexion de soudage Ø 120 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-320 – Manchons à souder hygiéniques – Manchons à souder ZPX4-320

Numéro d'article: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Joints d'étanchéité – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B232
EPDM

Numéro d'article: 11178907

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B332
FKM

Numéro d'article: 11178908

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B532
Silicone

Numéro d'article: 11178909

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • Platinum Silicone
  • Certifié FDA

Joint torique – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-112
NBR

Numéro d'article: 11165511

  • BHC 3A DN 38
  • NBR

Joint torique – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-123
EPDM

Numéro d'article: 11091329

  • BHC 3A DN 38
  • EPDM
  • 3-A
  • Certifié FDA

Joint torique – ZPX2-112 – ZPX2-123 – ZPX2-132 – ZPX2-410 – ZPX2-420 – ZPX2-430 – ZPX2-610 – ZPX2-620 – ZPX2-630 – ZPX2-712 – ZPX2-722 – ZPX2-732 ZPX2-132
FPM

Numéro d'article: 11165513

  • BHC 3A DN 38
  • FPM

Joint torique – ZPX2-223 – ZPX2-323 – ZPX2-823 – ZPX2-A22 – ZPX2-A32 – ZPX2-B22 – ZPX2-B32 ZPX2-223
EPDM

Numéro d'article: 11088059

  • BHC 3A DN 76
  • EPDM
  • 3-A
  • Certifié FDA

Joint torique – ZPX2-223 – ZPX2-323 – ZPX2-823 – ZPX2-A22 – ZPX2-A32 – ZPX2-B22 – ZPX2-B32 ZPX2-323
EPDM

Numéro d'article: 11109174

  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • EPDM
  • 3-A
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7232
EPDM

Numéro d'article: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Numéro d'article: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7262
EPDM

Numéro d'article: 10306266

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
  • EPDM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7332
FKM

Numéro d'article: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Numéro d'article: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-610

Numéro d'article: 11109162

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-810

Numéro d'article: 11083160

  • BHC 3A DN 76
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Bouchons – ZPX5-82 ZPX5-82

Numéro d'article: 11039070

  • BHC 3A DN 38
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar
  • 3-A

Bouchons – ZPX5-92 ZPX5-92

Numéro d'article: 11109168

  • BHC 3A DN 76
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • 3-A

Mandrins de soudage – ZPX6-86 ZPX6-86

Numéro d'article: 11122963

  • BHC 3A DN 38
  • Laiton
  • 40 bar

Mandrins de soudage – ZPX6-96 ZPX6-96

Numéro d'article: 11122965

  • BHC 3A DN 76
  • Laiton
  • 70 bar


Au sommet