Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Gamme de produits
Gamme de produits
Gamme de produits
Capteurs de distance laser
Capteurs miniatures haute précision
Capteurs puissants pour l’automatisation industrielle
Capteurs High Performance pour des surfaces exigeantes
Portées allant jusqu’à 13 mètres
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteur de distance à ultrasons
Designs petits et légères
Mesures dans de très petits réservoirs ou ouvertures étroites
Grandes plages de mesure jusqu’à 6000 mm
Détecteurs robustes pour environnements exigeants
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Capteurs radar
Le plus petit capteur radar avec une plage de mesure jusqu’à 60 m
Mesure rapide également sur les objets mobiles
Réglage simple et précis pour différentes exigences de l’application
Insensibles aux conditions environnementales et à la saleté
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs de distance inductifs
AlphaProx
Gamme complète de détecteurs standard et spécifiques aux applications
Résolution jusqu’à 4 nm
Excellente précision de mesure avec système électronique d’évaluation entièrement intégré
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs magnétiques linéaires
MIL10
Tête du détecteur à bande magnétique
Principe de détection magnétique robuste
Signaux de sortie incrémentaux HTL / TTL avec impulsion d'index
Résolution jusqu’à 5 μm
Codeur avec roue de mesure
MA20 / MR / EIL580P
Combinaison de roues de mesure avec codeurs incrémentaux programmables
Mesure particulièrement simple et flexible de positions et de vitesses
Grâce à une détection optique de précision, particulièrement bien intégrables dans des solutions d’étiquetage à jet d’encre ou laser
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble
Grande linéarité sur toute la plage de mesure
Convenant à des longueurs de mesure jusqu’à 50 m
Versions haut-de-gamme et particulièrement durables
Pour montage intégré ou ultérieur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Accessoires détecteurs
Câbles et adaptateurs
Accessoires de montage
Périphériques
Réflecteurs
Lentilles / diaphragmes / protections verres
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Au sommet