Belgique be Français
Baumer_Banner_WP_kraftmessung-mit-dehnungssensoren_FR_5040x1575-bg_screen.png

Livre blanc: Mesure des forces avec capteurs de contraintes

Les forces sont mesurées avec un capteur de force, bien sûr. Vraiment ? En fait, ce n’est pas aussi évident que cela peut paraître à première vue. Il semble que les capteurs de contrainte puissent constituer une alternative judicieuse dans de nombreux cas.
Ce qui vous attend dans le livre blanc :

Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir le livre blanc au format PDF.


Foto_Teaser_SE-FS_9517-0-DCH_700x400px-bg_screen.png

Mesure de force réalisée simplement avec les capteurs de force et de contrainte Baumer

  • Une gamme parfaitement adaptée à chaque application, offrant différentes plages de forces et possibilités de montage
  • Pour conditions ambiantes industrielles difficiles
  • Robuste et durable pour des charges cycliques dans toute la plage de force nominale
  • Implémentation rapide et facile dans les machines et installations existantes
Au sommet