Belgique be Français
Foto_WebBanner_SE-PR_Frost_and_Sullivan_FR_1920x768_150-bg_screen.png

Baumer récompensé comme entreprise leader dans le domaine des capteurs de process

Frost & Sullivan Award: Force Innovation et orientation client

Justement meilleur avec Baumer

Nos clients le savent depuis longtemps : À Baumer, on obtient plus. Plus de performance, plus de robustesse, plus de service client.

Selon la dernière étude de Frost & Sullivan sur les capteurs de process, nous sommes également un leader global. L' analyse globale du marché confirme Baumer comme "Enabling Technology Leader" avec un excellent rapport qualité/prix et une expérience client exceptionnelle.

Le prix Enabling Technology Leadership Award 2024 décerné à Baumer est la plus récente récompense pour sa performance exceptionnelle. Après avoir décerné plusieurs prix pour ses produits innovants tels que le capteur de bulles PAD20 et le capteur d' analyse PAC50, le prix de Frost & Sullivan récompense la performance globale de Baumer en tant qu' entreprise innovante et orientée vers le client.

Faites-vous une idée de notre gamme de produits pour l' automatisation du process.


Foto_Teaser_SE-PR_PP20S_PP20H_PBMN-LP_PFMH_720x405px-bg_screen.png

Mesure de pression pour une stabilité à long terme

Robuste, précis et parfaitement adapté à l' application

Dans de nombreux process industriels il faut une surveillance précise des conditions de pression. À cet effet, Baumer propose une large gamme de capteurs de pression pour les applications industriels et hygiéniques avec un grand choix de raccords process et d' adaptateurs. Des valeurs de précises, une mise en service rapide et l' interface numérique IO-Link augmentent la productivité et réduisent les coûts.


Foto_Hybris_SE_PR_Portfolio_Fuellstandsmessung_Ausschnitt_720x405-bg_screen.png

Détection de niveau intelligente

Solutions de détecteurs et de capteurs pour la détection de niveau seuil et la mesure de niveau en continu

Les capteurs de niveau seuil et détecteurs de niveau robustes et intelligents de Baumer augmentent la disponibilité des installations et assurent une qualité constante du produit. Les technologies de capteurs et détecteurs éprouvées utilisant des principes de mesure différents offrent la bonne solution pour détecter des limites ou la détection de niveau. Notre vaste gamme de détecteurs de niveau pour toute application dans différentes industries, soit dans des liquides ou des solides en vrac mette toutes les exigences spécifiques telles que dans l' industrie de boissons ou alimentaire.


Foto_Teaser_8780-0-DCH_720x405px-bg_screen (1).png

Mesure de débit efficace

Gagner de transparence de process. Réduire la consommation d énergie. Économiser des ressources.

La détection précise de débit volumétrique et massique constitue la base d'un contrôle efficace de process. Des mesures de haute précision garantissent que les process seront exploités avec sécurité maximale en minimalisant la consommation des ressources et d' énergie autant que possible. Les capteurs de débit de Baumer sont idéaux pour tous les liquides et se distinguent par une mesure précise et stable. De cette manière ils contribuent de manière signifiante à augmenter l' efficacité des installations process.


Foto_Teaser_SE-PR_AFI_PAC50_PL20_720x405px-bg_screen (1).png

Analyse rapide et précise de liquides

Capteurs et détecteurs pour mesurer la conductivité et pour la détection des bulles d air et de gaz

Les capteurs de conductivité Baumer s' utilisent pour la séparation et l' analyse des liquides dans l' industrie alimentaire et des boissons ainsi que dans la technologie de traitement de l' eau. Ils se distinguent par une précision maximale et des temps de réponse rapides. L' écran tactile intuitif visualise des données de process à la manière sélectionnée.
Le capteur de bulles PAD20, récompensé de plusieurs prix d' innovation, constitue une particularité. L' unique détecteur de bulles détecte même les plus petites bulles d' air et de gaz dans les liquides et ainsi améliore la consommation efficace des ressources, la sécurité alimentaire et l' efficacité générale de l' installation.


Foto_Hybris_7483-0-DCH_720x405-bg_screen.png

Fiable mesure de la température

Mesure électronique de la température avec grande précision

Les capteurs de température de Baumer sont idéaux pour la surveillance et la régulation de la température de process dans des fluides et de gaz dans les industries de la construction des machines et des process. Ils sont également idéaux pour surveiller et régler la température dans des process hygiéniques tels que NEP/SEP. La gamme bien entendue comprend aussi des détecteurs avec IO-Link Dual Channel pour la mise en service rapide et pour fournir des données secondaires précieuses.


Gamme de produits

Grâce à son large gamme de produits, Baumer offre toujours la meilleure solution : soit pour mesurer le débit, pour l' analyse et le flux, soit pour la mesure de la pression et de la température. Les solutions de capteurs précises avec temps de réaction rapide et valeurs mesurées précises vous aident à optimiser vos process et à économiser de précieuses ressources : l' énergie, les matières premières et le temps. Nos solutions éprouvées se distinguent par leur conception robuste et durable pour le fonctionnement avec toute fiabilité. Les concepts de boîtiers et de fonctionnement intelligentes et des technologies intersectorielles permettent une utilisation simple et la surveillance des process directement sur place.

Teaser_F-Zchn-7613_1200x338.png

Au sommet