Belgique be Français

Le codeur bus de terrain innovant pour l'automatisation en usine

EN580C – haute performance, intégration efficace, sécurité futur
  • Précision jusqu'à 0,01° pour une haute performance
  • Intégration efficace grâce à la flexibilité de câblage
  • Paramétrage confortable via bus de terrain
  • La plate-forme technologique avec sécurité futur
  • Rapidement disponible

EN580C – Codeur bus de terrain multitour avec boîtier bus

Le codeur de bus de terrain EN580C fait avancer votre automatisation en usine : sa haute performance, son intégration efficace ainsi que sa disponibilité à long terme assurent la pérennité de vos machines. Le codeur industriel dispose d'une précision extrêmement élevée de 0,01° et permet le paramétrage confortable via le bus de terrain Profibus ou CANopen. Les codeurs EN580C sont donc parfaitement adaptés à différentes tâches de positionnement exigeantes dans les applications de l'automatisation en usine.

Le montage des codeurs au moyen d'un boîtier bus garantit un câblage flexible directement sur place. Cela garantit une intégration efficace et réduction de coûts. La mise en service facile est plus simplifié par des commutateurs d'adresse pour le réglage de l’ID nud et du débit en baud.

  • Position angulaire avec précision jusqu'à 0,01

  • Paramétrage confortable par Profibus ou CANopen

  • Grande flexibilité par câble à confectionner soit-même ou connecteur M12

  • Axe sortant, axe creux traversant ou non-traversant

Codeurs industriels absolus avec capot de bus modulaire

Au sommet