Belgique be Français
2022-09-29 16_15_26-Assets - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png

all about automation

28 -29 Août 2024 / Hall 1 / Stand D18
Messe Zurich

Sur notre stand, vous découvrirez

  • Des solutions de détecteurs précises pour un fonctionnement efficace et respectueux des ressources
  • La large gamme de détecteurs Baumer pour votre Smart Factory

Nos points forts au salon all about automation

Cette année, all about automation à Zurich se focalise sur la numérisation et l'automatisation dans l'environnement industriel. Les experts Baumer vous informeront sur les produits et solutions suivants.


How to get started?

La manière la plus intelligente d'utiliser les équipements IO-Link

Baumer Sensor Suite

Baumer Sensor Suite est la solution optimale pour paramétrer et intégrer de manière rapide et facile les capteurs IO-Link intelligents. Pour nous, les normes ouvertes sont la base de solutions numériques intelligentes. C'est pourquoi notre logiciel de paramétrage IO-Link est mis gratuitement à votre disposition. En combinaison avec un Master IO-Link USB-C, Baumer Sensor Suite permet de connecter des appareils IO-Link à un ordinateur de manière rapide et facile. Cette structure de connexion est idéale pour tester et sélectionner des appareils IO-Link.

Foto_Teaser_SE-PO_Kantensensoren-battery-manufacturing_2_720x405-bg_screen.png

Mesure précise de la position des bords, de la largeur et des espaces

Toujours le détecteur de bord approprié

Nos solutions de détecteurs de précision pour la mesure de bord, OE40, OE60 et la série OX, vous permettent de résoudre facilement et de manière fiable des applications jusqu'ici difficiles dans le domaine du contrôle de bord de bande, de détection de position de bord, de fente ou de diamètre. Que ce soit pour des objets opaques ou transparents, en lumière incidente ou en lumière transmise, vous trouverez certainement chez nous le détecteur qui vous convient dans une plage de précision de 1 µm à 30 µm.


Foto_Teaserbild_SE-AD_IDC2xx_EN_720x405px-bg_screen.png

La lecture de codes et de textes en toute simplicité - Designed by Baumer

IDC - La série de lecteurs multicode

Qu'il s'agisse d'identifier un composant lors de l'assemblage ou de l'emballage ou d'assurer la qualité en veillant à ce que le bon produit se trouve dans le bon emballage, les lecteurs multicode de la série IDC simplifient la lecture des codes et des textes. Les lecteurs compacts sont rapidement prêts à l'emploi : établir la connexion via un câble USB-C, saisir l'adresse IP dans l'interface web et appuyer sur Auto-Setup. Grâce à leur taux de lecture élevé jusqu'à 40 codes par seconde, les lecteurs de la série IDC peuvent lire plusieurs codes 1D et 2D ainsi que du texte dans des applications rapides. La lecture de codes et de textes en toute simplicité !

Foto_Teaser_EB_360R_720x405-bg_screen.png

Codeurs absolus multitour - Petits, robustes, précis

Série EB360 pour un positionnement fiable et précis

Les codeurs de la série EB360 sont des codeurs absolus monotour et multitour sans contact pour la mesure de position et de vitesse. Grâce au principe de mesure magnétique sans roulement et à la construction encapsulée, ces codeurs atteignent l'indice de protection IP69K et ont été testés même au-delà. Ils fonctionnent sans usure et sans entretien et sont absolument fiables, même dans des conditions environnementales difficiles. Les codeurs se caractérisent par des dimensions très compactes, ce qui permet une intégration facile évitant une position de montage exposée. Selon la version, ils sont équipés d'une interface CANopen, SAE J1939 ou SSI.

Demande de rendez-vous avec nos experts

Tel. +41 52 728 11 22

Vous avez besoin d'aide pour une application ? Ou vous souhaitez plus d'informations sur nos nouveaux produits ?

Il vous suffit de nous appeler ou de remplir le formulaire à droite pour convenir d'un rendez-vous.

Obtenir votre billet gratuit.

Au sommet