Belgique be Français
Foto_Backdropbanner_IXG_v3_inspect-award-winner_1920x768-bg_screen.png

Les caméras tout-en-un GigE Vision

Space-saving, robust and fast integrated image acquisition

  • Ultra-compact et ayant tout intégré : Autofocus, optique et éclairage segmentable
  • Conforme aux normes avec GigE Vision et GenICam
  • Boîtier industriel avec indice de protection IP 67

Série IX – petit boîtier, grand potentiel

Les caméras industrielles de la nouvelle série IX sont la solution complète pour l''acquisition de l' image pour la vision industrielle.

Les caméras GigE basées sur PC dominent le traitement d' images dans l' automatisation en usine. Cependant, pour l' acquisition de l' image il faut plus composants tels que le système optique, le contrôleur de flash et l' éclairage. Souvent, des boîtiers de protection sont indispensables pour réaliser un indice de protection spécifique ou pour éviter tout manipulation de la caméra non- autorisé.

Les caméras de la nouvelle série IX déjà intègrent l' autofocus, le système optique ainsi que l' éclairage segmentable et donc établissent de nouvelles références en tant que GigE Vision caméras tout-en-un prêtes à l' emploi immédiat dans l' automatisation en usine.

Foto_Teaser_SR-VT_IXG_v3-inspect-award-winner_720x405-bg_screen.png
  • Ultra-compact : La caméra à haute intégration dotée d' autofocus et d' éclairage segmentable permet l' intégration rapide, élimine les composants supplémentaires et réduit le câblage.

  • Conforme aux normes : L' interface GigE Vision permet une intégration transparente dans l' infrastructure et les logiciels.

  • Sécurité de process: Le boîtier IP 67 industriel protège de l' eau, de la poussière et de toute manipulation non autorisée de la caméra. Avec le filtre polarisant emboîtable contre les reflets de l' image, cela contribue à une grande sécurité de process.

  • Enregistrés: Toutes les modifications apportées au paramétrage d' acquisition de l' image permettent le contrôle par logiciel PC pour garantir la qualité et la surveillance des process.

Vous souhaitez en savoir plus sur les caméras industrielles de Baumer ?

Au sommet