Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Thermomètre RTD modulaire

TFRH CombiTemp

  • Possibilité de personnaliser la configuration selon vos exigences
  • En option avec écran tactile
  • Profondeur d'immersion de 20 à 3 000 mm
  • Signal de sortie de 4 à 20 mA, HART ou Pt100
  • Confort d’installation et fiabilité de fonctionnement
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Capteur de température hygiénique précis avec écran tactile

PT55H

  • Design compact et robuste
  • Profondeurs d'immersion jusqu'à 300 mm 
  • Profondeurs d'immersion spécifiques au client sur demande
  • Installation confortable et fonctionnement facile
  • 3-A Sanitary Standards, certifié EHEDG
  • Compatible NEP et SEP
  • Des designs pour températures de fluide élevées jusqu' à 250° C
  • IO-Link Dual Channel pour une mise en service aisée et la saisie de données supplémentaires précieuses
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de température réactif et précis

PT20H

  • Temps de réaction très rapide
  • Mesure de température extrêmement précise
  • Transmetteur 4 ... 20 mA intégré
  • IO-Link Dual Channel pour une mise en service rapide et des données supplémentaires précieuses
  • Profondeur d’immersion spécifique au client
  • Convient à la régulation du circuit de chauffage et de refroidissement et à la surveillance des process de pasteurisation
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de température compact

TE2

  • Construction robuste et compacte
  • Profondeur d'immersion spécifique au client jusqu'à 3 000 mm
  • Mesure de précision de -50 à 250 °C
  • Transmetteur intégré de 4 à 20 mA ou sortie Pt100
  • Implémentation process aisée à partir d’un DN 25 ou dans un réservoir
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de température affleurant et légèrement immergé

TER8

  • Aucune limitation de placement, même en présence d’agitateurs et de systèmes de raclage
  • Transmetteur de 4 à 20 mA ou sortie Pt100
  • Temps d'activation très rapide
  • Conformité 3-A sans élastomères
Au produit
Technique de mesure de la température – TFR5 – Thermomètre RTD modulaire pour température ambiante et température de pièce

Thermomètre RTD modulaire pour température ambiante et température de pièce

TFR5

  • Capteur en acier inoxydable AISI 316L
  • Pour intérieur et extérieur
  • En option avec écran tactile
  • Sonde fixe ou filaire
  • Montage mural ou sur tube
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Sonde de température pour montage particulièrement peu encombrant

  • Sécurité hygiénique sans joint plat
  • Compact et léger pour une bonne flexibilité de placement
  • Sortie Pt100
  • Possibilité de raccordement à la série CombiTemp
Au produit

Vos avantages
  • Sûr et hygiénique, risque de process minimal
    • Conception sans élastomère
    • Certifié selon les normes les plus élevées
    • Compatible avec NEP et SEP
  • Productivité plus élevée grâce à une mesure performante
    • Les temps de réaction rapides et les conceptions compactes permettent un placement optimal
  • Effort moindre grâce au fonctionnement facilité
    • Utilisation simple même sans écran tactile ou FlexProgrammer
  • Implémentation rapide, simple et économique
    • Large gamme de raccords process 
  • Les données numériques de capteur, une valeur ajoutée
    • Mise en service facile et rapide
    • Solutions dotées de IO-Link Dual Channel pour un maximum de flexibilité dans le process
    • Données supplémentaires grâce à la connexion numérique du détecteur

Applications
  • Surveillance pour la température de process ou de fluide dans les machines, les tuyaux ou les réservoirs
  • Détection de la température de la pièce ou ambiante dans des zones hygiéniques telles que les chambres froides
  • Applications dans l’industrie pharmaceutique, agro-alimentaire et des boissons, ainsi que dans la technique médicale

Technologie

Téléchargements


Au sommet