Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs pour espace d’installation restreint

AlphaProx

  • Détecteur de distance inductif le plus petit au monde
  • Détecteurs cylindriques de diamètre compris entre 4 mm et 6,5 mm
  • Détecteurs parallélépipédiques à partir d’une hauteur d’installation de 4,7 mm
  • Plages de mesure jusqu’à 12 mm
  • Avec système électronique d’évaluation entièrement intégré
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs standard cylindriques

AlphaProx

  • Tailles M8 à M30
  • Grandes plages de mesure jusqu’à 24 mm
  • Variantes affleurantes et non affleurantes
  • Variantes ultra-courtes avec longueur de boîtier de seulement 22 mm
  • Solution économique pour des mesures précises
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Courbe caractéristique linéarisée

AlphaProx

  • Plage de mesure réglable (apprentissage)
  • Différence technique négligeable entre les séries
  • Compensation de température interne
  • Intégration facile dans la commande
  • Variantes avec sortie numérique supplémentaire
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Facteur 1 – plage de mesure identique sur tous les métaux  – Facteur 1 – plage de mesure identique sur tous les métaux

Facteur 1 – plage de mesure identique sur tous les métaux

AlphaProx

  • Plage de mesure 2 à 4 fois plus grande sur aluminium
  • Idéal pour des mesures sur métaux non ferromagnétiques
  • Limites de plage de mesure réglables (apprentissage)
  • Grande flexibilité de configuration et d’installation
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs ultra précis et haute sensibilité

AlphaProx

  • Détectent des changements de position relatifs au micromètre près
  • Résolutions très élevées au nanomètre pres
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteursrobustes pour environnements exigeants

AlphaProx

  • Design outdooor et washdown
  • Detecteurs pour engins mobiles tout-terrain conforme a tous les secteurs (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Étanche à long terme IP 69K – proTect+
  • Résistants aux produits chimiques – certifiés Ecolab
  • Détecteurs résistants aux hautes pressions
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs inductifs IO-Link

AlphaProx

  • Données de processus complémentaires, par ex. mesure de fréquence et fonction compteur
  • Acquisition et évaluation de données de diagnostic supplémentaires
  • Paramétrage individuel et spécifique à l'application
  • Filtrage des valeurs de mesure pour des applications rapides et précises
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Nouveautés produits

Vidéo

Vos avantages
  • Flexibilité maximale
    • Large choix de formes cylindriques et cubiques avec sortie de courant et de tension
    • Grandes plages de mesure également pour les petits boîtiers
  • Exécution simple et rentable de tâches de mesure complexes
    • Vitesse de mesure élevée et excellente précision de reproductibilité
    • Détecteur de mesure facteur 1 avec plage de mesure identique sur tous les métaux
    • Détecteurs High Sensitivity pour la mesure des plus petits changements de position
    • Détecteurs avec des résolutions de l’ordre du nanomètre
  • Montage et mise en service rapides
    • Dispersion en série négligeable grâce au calibrage en usine
    • Élimination des tolérances de montage grâce à l’apprentissage à 1 point
    • Différentes fonctions d’apprentissage pour un réglage fin
  • Évaluation simple avec un effort de programmation minimal
    • Les détecteurs à courbe caractéristique linéarisée offrent un signal de sortie directement proportionnel
    • Sortie numérique supplémentaire configurable pour la surveillance de position finale
  • Sécurité de process maximale
    • Haute stabilité en température et excellentes propriétés CEM
    • Longévité due au boîtier robuste et au principe de mesure sans contact

Applications

Les détecteurs inductifs de mesure de distance offrent diverses possibilités d’utilisation. De manière générale, on différencie les mesures de trajectoire/position directes et les mesures indirectes, spécifiques.


Technologie

Les détecteurs de distance inductifs (AlphaProx) reposent sur le même principe de mesure que les détecteurs de proximité inductifs. Ils génèrent un champ électromagnétique haute fréquence à proximité de la surface du détecteur. Si un objet métallique se trouve dans cette zone, le champ change en fonction de la distance ainsi que du matériau et de la taille de l’objet. Cette modification est détectée par le détecteur et est convertie en un signal de sortie proportionnel. Cette conversion est purement analogique sur les détecteurs AlphaProx standard. Cela permet d’atteindre des vitesses de mesure élevées, une excellente précision de reproductibilité, un faible grésillement et une haute résolution.


Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet