Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
Menu
Rechercher
Actualités
Presse
Contactez-nous
Produits
Produits
Apercu des produits
Détection d’objets
Détection d’objets
Détecteurs, détecteurs de proximité et barrières lumineuses pour la détection d’objets et la reconnaissance de position.
Détecteurs de proximité inductifs
Barrières photoélectriques/Détecteurs réflex
Capteurs à fibre-optique et fibres optiques
Détecteurs capacitifs
Détecteurs à ultrasons
Détecteurs magnétiques
Commutateurs de précision mécaniques
Détecteurs de bords
Détecteur d’étiquettes
Accessoires détecteurs
Mesure de distance
Mesure de distance
Détecteurs pour la saisie de distances, de parcours et d’informations sur les espacements, depuis le micron jusqu’à 60 mètres.
Capteurs de distance laser
Capteur de distance à ultrasons
Capteurs radar
Détecteurs de distance inductifs
Codeurs magnétiques linéaires
Codeur avec roue de mesure
Détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble
Accessoires détecteurs
Smart Vision Sensors
Smart Vision Sensors
Utilisation et mise en œuvre simples de tâches de contrôle et de mesure ainsi que de robotique guidée par vision.
Capteurs de profil 2D intelligents
Capteurs de vision VeriSens
Guidage simple des robots Universal Robots
Caméras industrielles / traitement d’image
Caméras industrielles / traitement d’image
Inspection, identification et contrôle de process basés sur des caméras
Caméras industrielles
Logiciels
Kits de démarrage
Outils
Caméras personnalisées
Accessoires traitement d’image
Capteurs de vision VeriSens
Codeurs / Capteurs angulaires
Codeurs / Capteurs angulaires
La mesure et le suivi de vitesses et de positions d'axes sur des machines, des installations et des entraînements électriques.
Codeurs absolus industriels
Codeurs incrémentaux industriels
Codeurs sans roulement
Codeurs pour moteurs synchrones
Codeurs absolus HeavyDuty
Codeurs incrémentaux HeavyDuty
Dynamos tachymétriques/résolveurs HeavyDuty
Commutateurs / Contrôleurs de vitesse de rotation HeavyDuty
Combinaisons HeavyDuty
Codeurs programmable
Codeurs à sécurité fonctionnelle
Encodeurs Ethernet en temps réel
Codeur pour applications offshore et marines
Codeurs absolus industriels
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Inclinomètres / accéléromètres
Inclinomètres / accéléromètres
Mesure de l'inclinaison, de vibrations et de l'accélération
Inclinomètres statiques
Inclinomètres dynamiques
Capteurs de vibration / d'accélération
Capteurs de process
Capteurs de process
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
Capteurs de pression
Détecteurs de niveau
Mesure de débit
Analyse des liquides
Mesure de température
Écran tactile CombiView DFON
Accessoires pour détecteurs process
Compteurs/Afficheurs
Compteurs/Afficheurs
Acquérir, afficher et contrôler des données de process ainsi que des valeurs de mesure en toute simplicité et de manière claire.
Afficher
Compteurs totalisateurs
Compteurs de temps et compteurs horaires
Compteurs à présélection
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires
Accessoires
Always the right accessory for your sensor and your application.
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires détecteurs
Accessoires pour détecteurs process
Accessoires traitement d’image
Câble/Connectivité
Identification
Identification
Lecture et évaluation de codes 1D/2D et de texte.
IDC - La série de lecteurs multicode
Série ID VeriSens
Kits de démarrage
Capteurs de force et de contraintes
Capteurs de force et de contraintes
Mesure de force et de contraintes dans des machines, des installations et des outils.
Capteurs de forces
Capteurs de contraintes
Amplificateur de mesure
Des solutions sur mesure
Capteurs de pression interne d’un outil
Mesure de contraintes dans les perçages
Câble/Connectivité
Câble/Connectivité
Intégration, paramétrage et utilisation faciles des capteurs
Câbles/Connecteurs
Master IO-Link
Convertisseur IO-Link
Hub IO-Link
Baumer Sensor Suite
Engineering Tools
Réglage du format
Réglage du format
Positionnement efficace des broches des axes de machines
NM170
NM172
NM174
Solutions
Solutions
Solutions focus
En savoir plus sur les solutions de capteurs holistiques à valeur ajoutée pour des champs d'application sélectionnés.
Intralogistique
Automatisation mobile
Industrie agroalimentaire
L’industrie de l’emballage
Industrie ferroviaire
Sidérurgie
Industrie pharmaceutique
Robotique – Outils de préhension
Techniques d’acheminement de pièces
Digitalisation
Entreprise
Entreprise
Entreprise
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
Localisations
La direction
Valeurs
Histoire
Recherche & Développement
Excellence opérationnelle
Récompenses
Baumer Innovation Center Switzerland
Centre High-Tech du lac de Constance
Certificats
Fournisseur Baumer
Environmental Management
Salons
Carrière
Carrière
Travailler chez Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Postes à pourvoir
Service & assistance
Service & assistance
Service & assistance
Contact
Savoir-faire
Recherche de numéro de série
Réparations et réclamations
Apercu des produits
Codeurs / Capteurs angulaires
Codeurs / Capteurs angulaires
La mesure et le suivi de vitesses et de positions d'axes sur des machines, des installations et des entraînements électriques.
Partager
Gamme de produits
Gamme de produits
Gamme de produits
Codeurs absolus industriels
Détection magnétique ou optique – choisissez la technologie adaptée à votre application
Diverses interfaces électriques et mécaniques pour un choix flexible
Tailles compactes de 28 mm permettant un montage peu encombrant en un rien de temps
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs incrémentaux industriels
Formes de construction compactes
Structure modulaire, robuste
Depuis un boîtier de 24 mm jusqu’à un axe creux de 85 mm
Détection optique précis
Tous types de montage courants, signaux de sortie HTL, TTL et SinCos
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs sans roulement
Principe de détection magnétique sans contact
Gain de place grâce à une faible profondeur de montage
Intégration flexible et montage côté A ou B
Des solutions pour chaque diamètre d’axe
Fiable même dans les conditions ambiantes les plus difficiles
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs pour moteurs synchrones
Détection optique précise – pour qualité optimale du signal et de la régulation dans votre application
Des constructions compactes à partir de 36 mm permettent un montage peu encombrant
Interface haute performance
Codeurs absolus HeavyDuty
Mécanique HeavyDuty ultra robuste et technologie innovante
Détection précise, optique ou magnétique
Large gamme d’interfaces et signaux incrémentaux supplémentaires
Compteurs de tours HeavyDuty sans maintenance, autonome en énergie, sans batterie ni réducteur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs incrémentaux HeavyDuty
Une durabilité et une fiabilité inégalées – L’original de Hübner Berlin
Construction HeavyDuty éprouvée à montage de palier bilatéral
Signaux de vitesse précis pour qualité de réglage élevée et contrôle de process optimal
Évitez les défaillances et des coûts élevés dus aux temps d'arrêt
Profitez des plus de 60 ans d'expérience du leader du marché
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Dynamos tachymétriques/résolveurs HeavyDuty
Une durabilité et une fiabilité incomparables – Original LongLife de Hübner Berlin
Principe HeavyDuty éprouvé et robuste avec paliers bilatéraux
Commutateur LongLife avec Silberspur pour faible résistance de contact constante
Brosse spécialement adaptée pour un fonctionnement sans entretien et une longue durée de vie
Parfaitement approprié aux conditions météorologiques et ambiantes extrêmes
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Commutateurs / Contrôleurs de vitesse de rotation HeavyDuty
Une durabilité et une fiabilité inégalées – L’original de Hübner Berlin
Construction HeavyDuty robuste éprouvée à montage de palier bilatéral
Contacteurs centrifuges mécaniques, compteurs électroniques et numériques
En tant qu’appareil seul, combinaison de codeurs, intégré dans le codeur ou en tant qu’appareil à armoire de commande
vitesse de commutation réglée en usine ou paramétrable via logiciel sur PC
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Combinaisons HeavyDuty
Une durabilité et une fiabilité inégalées – l’original de Hübner Berlin
Construction HeavyDuty robuste éprouvée à montage de palier bilatéral
Commutateur LongLife à piste en argent pour une résistance de transition constante
Brosses spécialement adaptées pour un fonctionnement sans maintenance et une longue durée de vie
Parfaitement adapté aux conditions atmosphériques et environnementales extrêmes
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs programmable
Nombre d'impulsions, niveau de sortie HTL / TTL, séquence d'impulsions et top zéro programmables
Pour les utilisateurs finaux, les distributeurs et les intégrateurs de systèmes
Pour un large éventail d'applications diverses
Réduction des variantes, des temps d'arrêt, des coûts de maintenance et de stockage
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs à sécurité fonctionnelle
Protection de l’homme et de la machine dans la technique d’entraînement et dans la construction des installations et des machines
Appareils certifiés conformes aux exigences des critères de sécurité accrus selon les normes EN IEC 61508 et EN ISO 13849
Pour un niveau maximal de fiabilité et de sécurité lors de la surveillance de séries de mouvements et de positionnements
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Encodeurs Ethernet en temps réel
PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (sur demande)
A l'épreuve du temps pour l'industrie 4.0 et l'IIoT
Contrôle de haute précision de la machine en temps réel
Modes de fonctionnement et fourniture de données en fonction des besoins
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeur pour applications offshore et marines
Excellente étanchéité et résistance à la corrosion en cas de conditions défavorables sur le pont
Conçu pour une longue durée de vie et des intervalles d’entretien très espacés
Versions avec certification DNV GL pour applications offshore et marines
Solution de codeur quel que soit le montage
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Codeurs absolus industriels
Détection magnétique ou optique – choisissez la technologie adaptée à votre application
Diverses interfaces électriques et mécaniques pour un choix flexible
Tailles compactes de 28 mm permettant un montage peu encombrant en un rien de temps
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Accès rapide aux accessoires appropriés pour les codeurs et son application
Facilite considérablement réduit de manière significative la mise en service et l'installation
Permet une fonctionnalité complète, de haute précision et longue durée de vie
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Au sommet