Gamme de produits
Caméras avec interface GigE

Caméras avec interface GigE

Série CX (caméras VCXG.MP)

  • 5 MP
  • Jusqu’à 24 fps
  • Sony Polarsens
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec interface USB 3.0

Caméras avec interface USB 3.0

Série CX (caméras VCXU.MP)

  • 5 MP
  • Jusqu’à 76 fps
  • Sony Polarsens
Au produit

Visualiser une polarisation

Les caméras de polarisation CX vous ouvrent une voie facile pour l’inspection de surfaces et de matériaux exigeants avec traitement d’images. Les caméras exploitent les propriétés de la polarisation de la lumière et détectent simultanément l’angle de polarisation (AOP), le degré de polarisation (DOLP), ou les deux combinés (ADOLP). Dans ce cadre, elles misent sur des capteurs CMOS Sony Polarsens, qui disposent d’une couche de polarisation supplémentaire composée de quatre filtres polarisants au niveau des pixels (0°, 45°, 90° et 135°). Des propriétés matérielles invisibles, comme des tensions résiduelles dans du verre ou du plastique, ainsi que des défauts dans des toiles en fibre de carbone (CFK) et des différences de qualité peu visibles sur des surfaces fortement réfléchissantes, deviennent ainsi visibles et peuvent être évaluées. En lieu et place d’un système de contrôle complexe avec des filtres polarisants variables ou un système à plusieurs caméras, une caméra industrielle et un cliché suffisent – ceci réduit la complexité et les coûts du système, et permet des solutions en ligne simples et économiques.


Vos avantages
  • Capture facile d’objets mobiles pour une solution en ligne économique
    • Détection simultanée de l’angle de polarisation (AOP), du degré de polarisation (DOLP) et de leur combinaison (ADOLP)
  • Inspecter aisément et précisément des surfaces à faible contraste ou réfléchissantes et des matériaux transparents
    • Filtre polarisant avec 0°, 45°, 90° et 135° dans une disposition 2x2 sur toute la gamme de pixels
  • Faibles coûts de système et intégration facile
    • Aucun besoin de plusieurs caméras ou de roues à filtres mécaniques
    • Algorithmes d’analyse stables dans Baumer GAPI SDK pour l’édition des informations de polarisation
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Détection et analyse fiables de process rapides
    • Jusqu’à 1000 images/s avec ROI (Region of Interest)
    • Mémoire d’images interne
    • Mode Burst
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel avec une plage de températures d’utilisation jusqu’à 65 °C
    • Entrées et sorties optocouplées avec niveaux de tension issus de la technique d’automatisation
  • Capture de séquences d’images avec des réglages variables de la caméra d’image à image et une vitesse de détection maximale
    • Séquenceur conforme aux normes
    • Mode Burst et mémoire d’images intégrée
  • Mise en service rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et basées sur ARM
    • Conformité aux normes GigE Vision, USB3 Vision et GenICam
    • Compatibilité maximale avec des fournisseurs de logiciels  tiers conformes aux normes

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet