Gamme de câbles
Câbles de raccordement

Câbles avec extrémité fils nus

  • Avec des extrémités de câble libres
  • Pour le raccordement direct aux bornes ou pour la fabrication sur le terrain
  • Versions blindées et non blindées
  • Câble de capteurs et de données
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Câbles de connection

Câbles de jonction

  • Avec deux connecteurs
  • Pour le raccordement direct sans conditionnement sur le terrain
  • Versions blindées et non blindées
  • Câble de capteurs et de données
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Field wireable connector

  • For assembly in the field
  • 3 to 5-pole
  • Cut or screw terminals
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Câbles – Câble pour le traitement des images

Câbles pour caméras industrielles et capteurs de vision

  • Câble de données pour GigE, 10 GigE (fibre optique comprise), USB 3.0 et Camera Link
  • Câble pour interface process (I/O et alimentation)
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Fabrication spéciale de câbles

Fabrication spéciale de câbles

  • Adaptation des câbles standards (par ex. longueur de câble, traitement des extrémités de câble)
  • Fabrication de câbles conformément au dessin d’exécution prédéfini
  • Conception de câbles pour des domaines d’application spécifiques
The selected altAttribute does not exist!

Connecting element

  •  Adapters
  • Connecting elements
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Torque wrench

  • Torque wrench
  • Bits
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Câbles et connecteurs – M23

Câbles et connecteurs pour les codeurs et les capteurs d'angle

  • Connecteurs M23, M12, MIL et autres types
  • Câbles pré confectionnés ou à réaliser soi-même
  • Câbles non confectionnés
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Le câble adapté, rapidement et en toute simplicité
    • Flexibilité grâce à un large choix de longueurs, de qualités et de raccords normalisés
    • Câbles standards immédiatement disponibles
  • Solution complète d’un seul fournisseur
    • Câble adapté à l’application qui garantit le fonctionnement du capteur
  • L’assemblage de câbles sur mesure avec ces services:
    • Adaptation spécifique du câble standard (par ex. longueurs, traitement des extrémités de câbles)
    • Fabrication de câbles conformément au dessin d’exécution prédéfini 
    • Développement technique et fabrication de systèmes de câblage
  • Toujours opérationnel: du montage à la maintenance, en passant par l’exploitation
    • Blocage précis à l’aide d’une clé dynamométrique
    • Le passe-câble offre une vue d’ensemble pour les systèmes de câblage complexes
    • Traçabilité garantie grâce au marquage des câbles
    • Affichage de la transmission des données par les connecteurs à LED
    • Protection contre les ruptures grâce aux brides de sécurité en cas de branchements et de débranchements fréquents

Applications

Chaque application nécessite un capteur adapté avec les câbles correspondants. Dans la gamme Baumer, vous trouverez la qualité de câble, les classes de protection, les certifications et les résistances appropriées. Ainsi, les câbles sont adaptés à votre industrie, à vos applications et conditions ambiantes.


Parfaitement sélectionné

Choisissez la qualité de câble pour répondre à vos besoins:

  • PVC 
    • Bonne résistance chimique
    • Résistance contre les substances huileuses et lubrifiants dans certaines conditions
    • À base d’halogène
    • Adapté aux sollicitations mécaniques moyennes
    • Par ex. pour les machines d’emballage, le montage et la production, le secteur agroalimentaire
    • Mouvement libre, aucun mouvement répétitif constant sans charge de traction (aucune chaîne porte-câbles)
    • Très bonne dénudabilité
    • Système de câblage le plus économique
  • PUR
    • Très bonne résistance contre les substances huileuses, les lubrifiants, les liquides de refroidissement et les produits chimiques
    • Parfaitement conforme à l’utilisation de chaînes porte-câbles
    • Sans halogène
    • Très haute résistance à l’abrasion
    • Convient par ex. pour les machines d’emballage, le montage et la fabrication, l’automatisation extérieure
    • Résistant aux UV et à l’ozone, à l’hydrolyse et aux microbes
    • Résistance à la torsion: jusqu’à ±180°/m
  • TPE
    • Matériau similaire au PUR mais doté de meilleures propriétés thermiques, mécaniques et chimiques
    • Par ex. pour le secteur agroalimentaire, l’énergie éolienne
    • Respectueux de l’environment et recyclable
    • Haute résistance à la température : +105 °C
    • Résistance à la torsion: jusqu’à ±180°/m
       

Au sommet