Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Ultra-compact pressure sensors with flush diaphragm and touchscreen
Partager
Capteur de pression précis avec membrane affleurante et écran tactile
PP56H
Raccord process entièrement soudé
Boîtier robuste en acier inoxydable
Plage de mesure de la pression -1 ... 60 bar
Classe de précision ≤ 0,3 % FS
Mesure de vide, de pression absolue et relative
3-A Sanitary Standards, conformité FDA, homologué EHEDG
Compatible avec NEP et SEP
Des designs pour températures de fluide élevées jusqu' à 150 C
IO-Link Dual Channel pour une mise en service aisée et la détection de données supplémentaires précieuses
Au produit
Capteur de pression précis avec membrane affleurante et écran tactile
PP56
Cellule entièrement soudée et remplie d'huile
Boîtier robuste en acier inoxydable
Plage de mesure de la pression -1 ... 60 bar
Classe de précision ≤ 0,3 % FS
Mesure de vide, de pression absolue et relative
Des designs pour températures de fluide élevées jusqu' à 150° C
IO-Link Dual Channel pour une mise en service aisée et la détection de données supplémentaires précieuses
Au produit
Capteurs de pression hygiéniques
Mesure de pression
Capteurs de pression avec membrane affleurante
Mesure de pression
Capteurs de pression pour applications industrielles
Mesure de pression
Capteurs de pression certifiés ferroviaires
Mesure de pression
Au sommet