19 nov. 2020

Baumer remporte l’inspect award 2021 : les robots apprennent à « voir »
3532-0-DCH_600x338px.jpg
Les capteurs de vision VeriSens ont remporté l’inspect award 2021 dans la catégorie « Vision »
Grâce à la synchronisation automatique des coordonnées, les capteurs de vision Baumer VeriSens XF/XC900 pour le guidage des robots ont convaincu le jury spécialisé de l’inspect award 2021. En effet, ils se sont imposés face à neuf autres produits lors du vote en ligne et ont obtenu la première place dans la catégorie « Vision ». Chaque année, le prix reconnu par la maison d’édition Wiley-VCH valorise les produits les plus innovants dans le secteur du traitement d’image industriel.

Les capteurs de vision intelligents ont ainsi pu gagner des points grâce à la cible de calibration intelligente SmartGrid. Cette dernière se base sur une configuration binaire fournie dans un motif en damier, ce qui permet la synchronisation automatique et unique des coordonnées. Cette technologie supprime la nécessité de recourir à une calibration manuelle « œil-main ». Ainsi, les Cobots (robots collaboratifs) Universal Robots apprennent à « voir » en quelques minutes avec une précision améliorée. En outre, le système SmartGrid, dont la demande de brevet est en cours, prend en charge l’apprentissage automatique de la distorsion pour supprimer les déformations de l’image en temps réel. Ainsi, les influences d’objectif et de montage sont éliminées en un clic sans impacter le temps de calcul ultérieur. Pour la conversion en données universelles, les capteurs VeriSens reçoivent directement les instructions de calibrage via SmartGrid. L’agencement dans la pièce peut être appris pour adapter automatiquement les dimensions aux différentes distances.

Les capteurs de vision VeriSens XF/XC900 élargissent considérablement la fonctionnalité d’un robot grâce au traitement d’image. Des pièces librement disposées peuvent également être détectées et saisies de manière très précise en dehors des points de cheminement ; des objets peuvent être identifiés et triés de manière sûre à l’aide de différentes caractéristiques ; et la commande précise des robots permet la réalisation rapide et facile d’un contrôle-qualité performant.

Télécharger presse


Plus d’informations

Au sommet