Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Exécution spéciale
  • Linéarisé
  • Vehicle
Distance de mesure Sd
  • 0 … 8 mm
Sensibilité
  • 0,5 V/mm
Résolution
  • < 0,008 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,016 mm
Dérive de linéarité
  • ± 120 µm
Dérivé en température
  • ± 8 % (Pleine échelle)
Autorisations/certificats
  • EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
  • EN 13309:2010 1) 3)
  • EN ISO 14982:2009 1) 2)
  • ISO 13766:2006 1)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 7 … 32 VDC , (alimentation véhicule 12 V DC)
Consommation max. (sans charge)
  • 15 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0,5 ... 4,5 VDC
Résistance de charge
  • > 900 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Non
Interférences conduites
  • ISO 7637-2, ISO 16750-2, pour plus de détails voir la section "Impulsions d'essai".
Off-Highway Electromagnetic immunity
  • ISO 11452-4: 200mA
  • ISO 11452-2: 100V/m
  • Basé sur UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6,8 (pas d'homologation ECE disponible)
Off-Highway Emission
  • EN 55011
  • Basé sur UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.5, 6.6 (aucune homologation ECE disponible)
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 18 mm
Longueur du boîtier
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 40 Nm (A: 28 Nm, B: 28 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +85 °C
Classe de protection
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
EPLAN

Diagrammes
Impulsion d'essai

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 18

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 500 et ø18 mm

Numéro d'article: 11707699

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet