• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de Raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée Sd Particularités Disponibilité
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200640

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200639

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11213065

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11220939

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200644

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Numéro d'article: 11200645

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
  • Version multiplex
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Portée Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200646

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Portée Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet