• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Raccordement
  • Interface
  • Type de montage
  • Alésage
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Raccordement

Interface

Image Nom de produit Plage de mesure Raccordement Interface Type de montage Alésage Disponibilité
MDFM 20I9424/C270

Numéro d'article: 10166038

Plage de mesure
  • 270° (linéaire)
Raccordement
  • Câble 2 m, 3 x 0,14, PUR
Interface
  • Analogique 4...20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MDFM 20I9424/KS35PC270

Numéro d'article: 10166037

Plage de mesure
  • 270° (linéaire)
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M8, 3 points, PUR, longueur 2 m
Interface
  • Analogique 4...20 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MDFM 20U9405/C360

Numéro d'article: 10166023

Plage de mesure
  • 360° (linéaire)
Raccordement
  • Câble 2 m, 3 x 0,14, PUR
Interface
  • Analogique 0...4,3 V
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MDFM 20U9405/KS35PC360

Numéro d'article: 10166034

Plage de mesure
  • 360° (linéaire)
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M8, 3 points, PUR, longueur 2 m
Interface
  • Analogique 0...4,3 V
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MDRM 18I9524/C270

Numéro d'article: 10166036

Plage de mesure
  • 270° (linéaire)
Raccordement
  • Câble 2 m, 3 x 0,25, PUR
Interface
  • Analogique 4...20 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MDRM 18I9524/S14C270

Numéro d'article: 10166035

Plage de mesure
  • 270° (linéaire)
Raccordement
  • Embase mâle M12
Interface
  • Analogique 4...20 mA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MMFN AA01X06

Numéro d'article: 11052885

Type de montage
  • Coller
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MMFS AA03X08

Numéro d'article: 11052886

Type de montage
  • Coller
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MSFN AA01X06

Numéro d'article: 11052887

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø6 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MSFS AA03X08

Numéro d'article: 11016706

Type de montage
  • Fixation par vis
Alésage
  • ø6 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet