Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 35 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 1 s mise sous tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Multitour
  • Monotour
Profil
  • CANopen® CiA
  • Communication profile DS 301
  • LSS Profil DSP 305
  • Device profile DS 406
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (5 V) compatible ISO 11898
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • UN ECE R10
Emission
  • EN 61000-6-4
  • UN ECE R10
MTTFd (ISO 13849)
  • Haute (>100 ans) par voie
  • Utilisation dans les fonctions de sécurité exclusivement basées sur la note d’application et prédiction de fiabilité MTTFd (demande séparée).
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment d'inertie
  • 46,75 gcm²
Matière
  • Boîtier: acier, peint
  • Bride: aluminium
  • Axe creux traversant: Acier inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
CAD
  • EAM580R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radiale, avec ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radiale, avec ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radiale, avec ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, avec ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radiale, pour pige anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radiale, pour pige anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, câble radiale, pour pige anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø15 mm, M12 radiale, pour pige anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø12 mm, câble radiale, sans ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø14 mm, câble radiale, sans ressort anti-rotation, IP67

  • EAM580R: Axe creux non traversant ø12 mm, M12 radiale, sans ressort anti-rotation, IP67


Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de ressorts - EAM580
Accouplement statorique, 2 bras, cercle de trous ø68 mm, Fixation M4

Numéro d'article: 11136718

  • Fixation cercle de trous ø68 mm
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, câble 2 m

Numéro d'article: 11046264

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, 5 m

Numéro d'article: 11046266

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit

Au sommet