• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Modèle

Interface

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
MAGRES EAM360-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-K - CANopen® Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-S - CANopen® Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-B - SSI Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-K - SSI Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-S - SSI Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet