Gamme d’accessoires
The selected altAttribute does not exist!

Interfaces

  • Interface de programmation USB
  • Relais de niveau
  • Barrière ATEX
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Weld-in adapter

  • Safe installation in piping systems or tanks
  • Designed for use in industrial and hygienic applications
  • Large portfolio of process connections
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Mounting adapter

  • Simple, quick and safe installation
  • High pressure resistance
  • Designed for use in industrial and hygienic applications
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Gaskets and O-rings

  • Reliable axial and radial sealing
  • Tight even at very high system pressure
  • Designed for use in industrial and hygienic applications
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Locknuts and clamps

  • Clamps for Tri-Clamp connections
  • Slot nuts for milk pipe connections
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Blind plugs & welding pins

  • Reliable protection of the process adapter against distortion and damage during welding
  • Secure closure of process connections that are not required
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Douilles plongeuse

  • Permet l'étalonnage du capteur en cours de fonctionnement
  • Boîtier compact et robuste
  • Convient à toutes les sondes de température à partir de Ø 4 mm
  • Profondeurs d'installation de 25...3000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Tools

  • Reliable installation of the electronic connection
  • Conductivity check
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Divers accessoires

Adaptateur pour petits débits
Plaques à brides
Pièces de montage pour le profilé chapeau

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Placeholder original

Certificates & confirmations

  • Calibration certificates
  • Test reports / declaration of compliance
  • Material certificates
The selected altAttribute does not exist!

Master IO-Link

  • Connexion des capteurs et actionneurs IO-Link au contrôleur
  • Fournisseur de données aux systèmes informatiques de niveau supérieur
  • Paramétrage via Baumer Sensor Suite facile à utiliser
  • Performance maximale de tous les capteurs et actionneurs IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Technologie

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs

Au sommet