Technical data
General data
Mounting type
  • Flush
Special type
  • High temperature
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Temperature drift
  • ± 10 % (-25 ... +75 °C)
  • - 10 % / + 15 % (-25 ... +100 °C)
Hysteresis
  • 3 … 20 % of Sr
Electrical data
Switching frequency
  • 5 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • PNP break function (NC)
Voltage drop Vd
  • <3 VDC
Output current
  • 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Design
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • PBT
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 30 mm
Connection types
  • Cable FEP, 1 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +100 °C
Protection class
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Generating CAD-Models requires an external login to CADENAS.


Downloads
Data sheet
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Nach oben