Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Urządzenie nadrzędne IO-Link CM50I.PN

  • Urządzenie nadrzędne IO-Link o stopniu ochrony IP67 do zastosowania w terenie
  • 8 portów, klasa A/B, do 4 A na port, czas cyklu 400 µs
  • Przemysłowa sieć Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Urządzenie nadrzędne IO-Link CM50I.EC

  • Urządzenie nadrzędne IO-Link o stopniu ochrony IP67 do zastosowania w terenie
  • 8 portów, klasa A/B, do 4 A na port, czas cyklu 400 µs
  • Przemysłowa sieć Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Urządzenie nadrzędne IO-Link CM50I.EIP

  • Urządzenie nadrzędne IO-Link o stopniu ochrony IP67 do zastosowania w terenie
  • 8 portów, klasa A/B, do 4 A na port, czas cyklu 400 µs
  • Przemysłowa sieć Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
Do produktu
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP

IO-Link Master PROFINET

  • Urządzenie polowe o stopniu ochrony IP67
  • 8 portów do podłączenia czujników do komunikacji IO-Link lub cyfrowych I/O
  • 2 złącza PROFINET
  • Obsługa Modbus TCP i OPC UA
Do produktu
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP

IO-Link Master EtherNet/IP

  • Urządzenie polowe o stopniu ochrony IP67
  • 8 portów do podłączenia czujników do komunikacji IO-Link lub cyfrowych I/O
  • 2 interfejsy EtherNet/IP
  • Obsługa Modbus TCP i OPC UA
Do produktu

Do czego służy urządzenie nadrzędne IO-Link?

Urządzenie nadrzędne IO-Link steruje urządzeniami IO-Link i inicjuje komunikację IO-Link w celu zapewnienia dwukierunkowej wymiany danych ze sterownikiem PLC – jest to interfejs między urządzeniami IO-Link a sterownikiem PLC. Urządzenia nadrzędne obsługujące technologię IIoT umożliwiają również uzyskanie dostępu do danych cyklu i parametrów IO-Link za pośrednictwem OPC-UA, MQTT i JSON REST API.

Najnowsza generacja urządzeń nadrzędnych zapewnia krótkie czasy cyklu do 400 µs i możliwość pracy w czasie rzeczywistym, aby w pełni wykorzystać potencjał szybkich czujników IO-Link . Urządzenie nadrzędne dostarcza również do 4 A na port, umożliwiając podłączenie energochłonnych elementów wykonawczych.


Zalety

Twój partner IO-Link – get connected
The selected altAttribute does not exist!
Aby zapewnić optymalną konfigurację rozwiązania IO-Link, oferujemy wydajne urządzenia nadrzędne, konwertery i koncentratory, a także odpowiednie kable. Dostarczamy kompletne rozwiązanie – od czujnika przez sterownik PLC po technologię IIoT. Ponadto oprogramowanie Baumer Sensor Suite umożliwia intuicyjną i szybką ocenę, selekcję i parametryzację wszystkich urządzeń IO-Link. Dzięki unikalnemu połączeniu urządzeń o wysokiej wydajności i dogłębnej wiedzy specjalistycznej jesteśmy w stanie pomóc w efektywnym wdrożeniu rozwiązania IO-Link.

Odkryj oprogramowanie Baumer Sensor Suite
Wykorzystaj pełny potencjał swoich urządzeń IO-Link


Na szczyt