The Baumer HeavyDuty incremental encoders merge high resolution with high precision which allows for optimal synchronization of the input and output speed of several mill stands in a row. In such environments, the high mechanical reserve capacity will ensure safe and failure-free operation.
Die hohen mechanischen Leistungsreserven gewährleisten in dieser Umgebung den sicheren, störungsfreien Betrieb. Produktionsausfälle und Anlagenstillstande lassen sich vermeiden. Alle eigengelagerten Drehgeber lassen sich mit programmierbaren Drehzahlschaltern kombinieren, um Motor und Anlage zuverlässig vor Überdrehzahlen zu schützen.
Broschüre – Drehgeber für Stahlwerke und die Metallindustrie