Product portfolio
Design 58 mm – solid shaft

58mm 크기 - 중실축

OGS71 ... HOGS151

  • 서보 플랜지가 있는 6mm 중실축
  • 높은 충격 저항성
  • ATEX II 3 G/3 D
제품에
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

115mm 크기 - EURO 플랜지 B10이 있는 중실축

OGS71 ... HOGS151

  • 중실축
  • EURO 플랜지 B10
  • ATEX II 3 G/3 D
제품에
Design 60 mm – spreader dowel mounting

크기 60mm - 확장 다월 설치

OGS71 ... HOGS151

  • 한쪽 개방 중공축
  • ATEX II 3 G/3 D
제품에
SIL2 HeavyDuty encoder incremental – SinCos output – LowHarmonics for excellent signal quality  – SinCos output – LowHarmonics for outstanding signal quality  – Design 105 mm - hollow shaft and cone shaft – High resolution up to 10 000 ppr – Design 105 mm – hollow shaft up to 20 mm

크기 105mm - 중공축 최대 20mm

OGS71 ... HOGS151

  • 한쪽 개방 중공축 또는 원추형 샤프트
  • 방사형 단자함 또는 축방향 단자 커버
  • SinCos는 최고 품질의 출력 신호를 출력합니다
  • SIL2 승인
  • ATEX II 3 G/3 D
제품 선택기에서 열기
Design 168 mm – hollow shaft up to 70 mm

크기 168mm - 중공축 최대 70mm

OGS71 ... HOGS151

  • 관통형 중공축
  • ATEX II 3 G/3 D
제품에

장점

Baumer의 SinCos HeavyDuty 엔코더는 극한의 조건에서도 연중무휴로 안정적이고 영구적으로 작동합니다. 이는 장애 방지 및 이를 통한 정지 비용이 감소에 기여하고, 궁극적으로는 장치의 높은 가용성을 구현합니다.

  • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술, 매우 견고함 감지
  • 어떤 환경에서도 신뢰성 제공
    • 두꺼운 벽 두께, 뛰어난 내해수성 부식 방지 기능, 장기적으로 안정적인 불침투성 개념, 최대 +85°C 작동 온도의 저항성 하우징
  • 베어링 손상에 대한 확실한 보호 
    • 축의 양면 베어링(구조적으로 가능한 경우), 베어링 거리가 큰 넉넉한 치수의 베어링, 큰 레이디얼/액시얼 축 하중을 위한 높은 예비 베어링
  • 개선된 제어 품질, 더 낮은 드라이브 히팅 및 더 높은 에너지 효율
    • LowHarmonics® 기술을 통한 완벽한 사인 신호 품질, 고조파 부분을 무시 가능한 SinCos 신호
  • 표준 방폭
    • 대부분의 장치에 대한 Zone 2용 ATEX 인증 Ex II 3G/3D 
  • 다양한 디자인과 옵션
    • 최대 5000펄스의 고분해능, 중복 감지, 추가 장치 부착을 위한 두 번째 축 끝단, 원심 스위치(FSL) 또는 전자식 속도 스위치(ESL)가 있는 회전식 엔코더 조합

사용 분야

증분형 HeavyDuty 엔코더는 속도 및 각도 위치에 대한 정보를 생성합니다. 분해능은 회전당 Sin 주기(Sin/Cos 신호)의 수로 주어지며, 엔코더는 축의 각 회전에서 컨트롤러로 전달합니다. 분해능을 높이기 위해 Sin/Cos 신호는 컨트롤러 또는 컨트롤러에서 보간될 수 있습니다.

현재 속도는 시간 단위 내에서 펄스를 계산하고 제어하여 결정될 수 있습니다. 현재 위치는 해당 펄스 또는 주기를 계산하여 제어 장치에 의해 결정될 수 있습니다. 카운터의 내용이 손실되거나 기계가 꺼졌을 때 축이 이동했는지 여부가 불분명할 수 있으므로, 기계가 켜져 있을 때 기준 이동이 필요할 수 있습니다.

HeavyDuty 증분형 엔코더는 최고의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.

  • 철강 및 밀링
  • 항구 및 크레인 기술
  • 호이스트 및 리프팅 유닛
  • 채굴 및 노천 채굴
  • 물류 운용 및 컨베이어 기술
  • 대형 엔진 및 대형 발전기
  • 풍력 터빈

작동 원리

다운로드
브로셔 / 카탈로그

맨 위로