Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • G 1 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A04
Prozessanschluss
  • DIN 11851 (Milchrohrverschraubung), DN 32
BCID Prozessanschluss
  • D02
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • EHEDG
  • 3-A

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

To the top