Signal Processing
HEAG173 ST
Article no.: 11042586
LWL-Empfänger für die störsichere Übertragung von Rechtecksignalen
- Für Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen
- Jeder Kanal wird auf den Lichtleiter über einen einfach anzuschliessenden Stecker eingekoppelt
- Rückwandlung der optischen in elektrische Signale im Schaltschrank
- 3 verschiedene Steckervarianten erhältlich
- Verzögerungszeit bei 100 m Lichtleitfaserlänge etwa 1 µs
- Verwendbar sind alle gängigen LWL-Fasern, z. B. PCF 200 μm, Glasfasern 50 und 62,5 μm (ausser POF)
3 pieces immediately available from stock