Technische Daten
Technische Daten - mechanisch
Funktion
  • Umdrehungszähler
Anzeige
  • Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl
  • 6-stellig
Ziffernhöhe
  • 4,5 mm
Nullstellung
  • Drehnullstellung durch abziehbaren Steckschlüssel. Steckschlüssel links oder rechts auf Rückstellwelle aufstecken und Nullstellung durch drehen des Steckschlüssels ausführen.
Zählweise
  • In einer anzugebenden Drehrichtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle
  • Beidseitig, ø4 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤3000 U/min
Messbereich
  • 999 999
Umgebungstemperatur
  • 0...+60 °C
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Gehäusefarbe
  • Grau
Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Abmessungen Grundplatte
  • 60 x 70 mm
Montageart
  • Grundplatte mit 6 Langlöcher
Masse ca.
  • 130 g
Werkstoff
  • Gehäuse: Hostaform POM, grau
  • Grundplatte: Stahl verzinkt

Downloads
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Para o topo