Dane techniczne
Allgemeine Daten
Funktion
  • Messarten: Profil in x-z
Messbereich MR
  • 25 mm
Messabstand CD
  • 60 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Referenzabstand
  • 72,5 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 20 mm ... 28 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Profile pro Sekunden
  • 100 ... 400 Hz
Profilpunkte
  • 700 pixel
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Wiederholgenauigkeit Z
  • 2 µm
Linearitätsabweichung Z
  • ± 0,1 % MR
Temperaturdrift
  • ± 0,04 %Sde/K
Lichtquelle
Laserklasse
  • 2
Laserwellenlänge
  • Blau (405 nm)
Max. Laserleistung
  • 18 mW
Lichtpunktform (bei Referenzabstand)
  • Line Length (x) 28 mm
  • Line Width (z) < 50 µm
Schnittstellen
Software / Parametrisierung
  • Integrierter Webserver zur Parametrisierung
Interfaces / Ausgangsschaltung
  • Fast Ethernet 100-MBit/s
Protokolle
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 18 ... 30 VDC
Schaltausgänge
  • 1 x Alarm Ausgang (Push Pull)
Stromversorgung
  • typ. 2.4W (100 mA max at 24 V)
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Elektrischer Anschluss
  • M12, 12-pol, A-kodiert, Stift
Ethernet Anschluss
  • M12 8-pol, X-kodiert, Dose
Encoder Eingang Spezifikation
  • 4 Differential Eingänge: A/B
  • HTL / TTL verfügbar
  • High Level: 2.5 V ... +Ub / PoE 2.5 ... 24 V
  • Low Level: < 1,5 V
  • Max. Frequenz 30kHz
Trigger Eingang Spezifikation
  • High Level: 8 V ... +Ub / PoE 8 ... 24 V
  • Low Level: < 2.5 V
Mechanische Daten
Material
  • Gehäuse: Aluminium, Frontscheibe: Glas
Abmessungen (B x H x T)
  • 36 mm x 74 mm x 60 mm
Breite
  • 36 mm
Höhe
  • 74 mm
Tiefe
  • 60 mm
Gewicht
  • 270 g
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
  • 0 ... + 45 °C
Lagertemperatur
  • - 10 ... + 60 °C
Umgebungsluftfeuchte
  • 20 ... 85 %
Schutzart (IEC 60529)
  • IP65
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
  • IEC 60068-2-6:2008
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung
  • IEC 60068-2-27:2009
Fremdlichtsicherheit
  • < 25 kLux
Conformity
  • CE
  • UL

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


oprogramowanie
Software

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
EPLAN

Rysunki
Drawings

Akcesoria
Accessories
Cables – Cable Power Adapter M12/DC Connector Cable Power Adapter M12/DC Connector

Nr artykułu: 11048083

  • shielded adapter connection cable
  • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
  • length 2,0 m
  • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

Nr artykułu: 11201118

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

Nr artykułu: 11195097

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

Nr artykułu: 11195098

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
Cables – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m

Nr artykułu: 11195099

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

Nr artykułu: 11201128

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

Nr artykułu: 11195094

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

Nr artykułu: 11195095

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m

Nr artykułu: 11195096

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11233142

Nr artykułu: 11233142

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 100 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230491

Nr artykułu: 11230491

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 200 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230492

Nr artykułu: 11230492

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 300 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230367

Nr artykułu: 11230367

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230493

Nr artykułu: 11230493

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.X8-11230495

Nr artykułu: 11230495

  • M12, male, X-coded, 8-poles; PUR, 2000 cm, shielded; RJ45, male, X-coded, 8-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m, CAT6A, 10GBit/s
  • Head A: IP66K, IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
  • Halogen free
Cables – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Nr artykułu: 11185139

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 2,0 m
Cables – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Nr artykułu: 11195760

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Cables – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Nr artykułu: 11195761

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
Cables – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Nr artykułu: 11196995

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 20,0 m
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Nr artykułu: 11195123

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Nr artykułu: 11195122

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! 11120705
Mounting bracket X7 90° for PosCon and OM70, incl. accessories

Nr artykułu: 11120705

  • Fitting for PosCon and OM70
  • Mounting at an angle of 90° or 30°
  • Bracket and mounting hardware incl. Torx wrench
The selected altAttribute does not exist! 11126836
Mounting bracket X7 30° horizontal for PosCon and OM70, incl. accessories

Nr artykułu: 11126836

  • Fitting for PosCon and OM70
  • Mounting at an angle of 90° or 30°
  • Bracket and mounting hardware incl. Torx wrench
The selected altAttribute does not exist! 11126837
Mounting bracket X7 30° vertical for PosCon and OM70, incl. accessories

Nr artykułu: 11126837

  • Fitting for PosCon and OM70
  • Mounting at an angle of 90° or 30°
  • Bracket and mounting hardware incl. Torx wrench

Na szczyt