Produktportfolio
CombiPress – Druck- und kontinuierliche Füllstandsmessung – PFMN – Hydrostatischer Füllstandsensor mit frontbündiger Membrane und Touchscreen – Drucksensor mit frontbündiger Membrane und Touchscreen

Hochgenauer Drucksensor mit frontbündiger Membrane und Touchscreen

CombiPress PFMN

  • Voll verschweisste, ölgefüllte Messzelle
  • Druckmessbereiche von -1 … 0 bar bis 0 … 400 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,1% FS
  • Absolutdruck-, Relativdruck und Vakuummessung
  • ATEX-Zulassung
  • Optional mit Schaltausgang
To the product
The selected altAttribute does not exist!

Genauer Drucksensor mit frontbündiger Membrane und Touchscreen

PP56

  • Voll verschweisste, ölgefüllte Messzelle
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Druckmessbereich -1 … 60 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,3 % FS
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • Ausführungen für hohe Medientemperaturen bis 150 °C erhältlich
  • IO-Link Dual Channel zur einfachen Inbetriebnahme und Erfassung wertvoller Zusatzdaten
To the product
Druckmessung – PBMN low pressure – Hochgenauer Drucksensor für Niedrigdruck

Hochgenauer Drucksensor für Niedrigdruck

PBMN Industrial Low Pressure

  • Voll verschweisste, ölgefüllte Messzelle
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Exzellente Temperaturstabilität
  • Präzisionsklasse ≤ 0,1 % FS
  • Druckmessbereiche von -1 ... 0 bar bis 0 ... 40 bar
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • ATEX-Zulassung
  • Schnelle Inbetriebnahme dank digitaler IO-Link Schnittstelle
To the product
Druckmessung – PBMN high pressure – Hochgenauer Drucksensor für Hochdruck

Hochgenauer Drucksensor für Hochdruck

PBMN Industrial High Pressure

  • Trockene Messzelle
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Exzellente Temperaturstabilität 
  • Präzisionsklasse ≤ 0,1 % FS
  • Druckmessbereiche von 0 ... 60 bar bis 0 ... 1600 bar
  • Relativdruckmessung
  • ATEX-Zulassung
To the product
Druck- und kontinuierliche Füllstandsmessung – PBMN flush

Hochgenauer Drucksensor mit frontbündiger Membrane

PBMN Flush

  • Voll verschweisster Prozessanschluss
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Exzellente Temperaturstabilität
  • Präzisionsklasse ≤ 0,1 % FS
  • Druckmessbereiche von -1 ... 0 bar bis 0 ... 400 bar
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • ATEX-Zulassung
  • Schnelle Inbetriebnahme dank digitaler IO-Link Schnittstelle
To the product
The selected altAttribute does not exist!

Genauer Drucksensor für Prozessanwendungen

PP20S Process

  • Voll verschweisster Prozessanschluss
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Exzellente Temperaturstabilität
  • Druckmessbereiche von -1 … 0 bis 0 … 40 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,5% FS
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • IO-Link Dual Channel zur einfachen Inbetriebnahme und Erfassung wertvoller Zusatzdaten
To the product
The selected altAttribute does not exist!

Genauer Drucksensor für industrielle Anwendungen

PP20S Industrial

  • Robuste Keramikmesszelle
  • Kompaktes Edelstahldesign
  • Druckmessbereiche von -1 … 0 bis 0 … 400 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,5% FS
  • Relativdruck- und Vakuummessung
  • Externe Programmierung des Nullpunkts und Messbereichs mit dem FlexProgrammer 9701
To the product
The selected altAttribute does not exist!

Genauer Drucksensor für Hochdruckanwendungen

PP20S Compact

  • Voll verschweisster Sensordesign
  • Druckmessbereich von 0 … 60 bis 0 … 600 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 0,25% FS
To the product
Druckmessung – CTX – Drucksensor für allgemeine Luft- und Gasanwendungen

Drucksensor für allgemeine industrielle Anwendungen

CTX

  • Robuste Keramikmesszelle
  • Kompaktes Edelstahldesign
  • Druckmessbereiche von -1 ... 0 bar bis 0 ... 200 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 1,0 % FS
  • Relativdruck- und Vakuummessung
To the product
Druckmessung – Y91

Drucktransmitter für Prozessanwendungen

Y91

  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Anwendung in Chemieindustrie, Pneumatik, Energieversorgung, Industriegase
  • Druckmessbereiche von -1 ... 0 bar bis 0 ... 400 bar
  • Präzisionsklasse ≤ 1,0 % FS
  • Absolutdruck-, Relativdruck- und Vakuummessung
  • Eigensichere Ausführung (LCIE 02 ATEX 6133X)
To the product

Your benefits
  • Optimal and easy process implementation
    • Wide range of process connections and adapters
  • Optimum performance even under extreme operating conditions
    • Compact and robust design with different certifications
    • High protection against overload and burst
  • Precision and temperature stability
    • Configuration of different precision classes
    • Variants available for high temperature applications

Applications
  • Building technology for heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
  • Pneumatic systems, compressors and air pressure drives
  • Control of hydraulic aggregates
  • Pressure control at robot grippers
  • Overload monitoring in hydraulic systems (mobile hydraulics)
  • Pressure gradient control, e.g. for autoclave control
  • Level measurement in mineral oil tanks, e.g. on ships

Technology

The right technology for your application.


Downloads


To the top