• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.SP-GW1J.72CV

Artikelnr.: 11210554

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Artikelnr.: 11210573

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11210276

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212658

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-NV1T.72CV

Artikelnr.: 11212626

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-NV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212661

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-NV1T.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210972

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-NV1T.72NV

Artikelnr.: 11210556

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-NV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212662

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.SP-NV1T.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212663

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.SP-PV1T.72CV

Artikelnr.: 11212625

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-PV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212659

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-PV1T.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210974

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-PV1T.72NV

Artikelnr.: 11210555

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-PV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212660

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.SP-PV1T.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212667

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176826

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199074

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176827

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199075

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11179003

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11179004

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11179005

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11179006

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120122

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110450

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1B.72NU

Artikelnr.: 11140097

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SP-GW1B.72OU

Artikelnr.: 11139109

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11125077

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1J.72N

Artikelnr.: 11125057

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben