• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Design
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Funktion

Lichtleiterkopf

Baugrösse

Material (Kopf)

Material (Lichtleiter)

Besondere Eigenschaften

Immagine Nome del prodotto Product group Design Housing Features Availability
FSE 100F6Y01

Articolo n..: 10147826

Product group
  • Fiber optic cables
Design
  • Rectangular
Housing
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSE 200F6Y00

Articolo n..: 10143981

Product group
  • Fiber optic cables
Design
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 10 mm
  • Brass nickel plated
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSL 500C6Y00

Articolo n..: 10146556

Product group
  • Fiber optic cables
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Design
  • Flat
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FUE 200C6Y00

Articolo n..: 10135333

Product group
  • Fiber optic cables
Design
  • Rectangular, side view
Housing
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto