• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Product description
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Produktgruppe

Ausgangsschaltung

Ansprech- / Abfallzeit

Wiederholgenauigkeit

Bandgeschwindigkeit

Funktion

Min. Etikettenlücke

Etikettenstärke

Ausgangsanzeige

Schutzart

Tiefe

Arbeitstemperatur

Empfindlichkeitseinstellung

Gehäusematerial

Höhe / Länge

Eintauchtiefe

Gabelweite Sb

Breite / Durchmesser

Anschlussart

Bauform

Verpolungsfest

Stromaufnahme max. (ohne Last)

Schaltfunktion

Schnittstelle

IO-Link

Kurzschlussfest

Ausgangsstrom

Baudrate

Betriebsspannungsbereich +Vs

Features

Produktbeschreibung

Immagine Nome del prodotto Product group Product description Features Availability
UL06-GP2J.7AF

Articolo n..: 11224118

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UL06-GP2J.7AF/H014

Articolo n..: 11224130

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
Product description
  • Label sensors
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto