Induktive Sensoren mit den Baugrössen ø 6,5 mm bis M30 und quaderförmiger Miniaturbauform zur Objekterkennung und mikrometergenauen Messung von Distanzen.
O200, O300 / O500 und Serie 14 Lichtschranken und Lichttaster im Kunststoff- und Edelstahlgehäuse – der Standard mit extra Leistung für Ihre Anwendung.
Optische und Ultraschallsensoren garantieren eine zuverlässige Erkennung einer Vielzahl von Etiketten und Substraten, wie zum Beispiel transparente oder metallische Etiketten.
Induktive Sensoren mit den Baugrössen ø 6,5 mm bis M30 und quaderförmiger Miniaturbauform zur Objekterkennung und mikrometergenauen Messung von Distanzen.
Weg-, Abstands- und Positionsmessung mit Ausgabe von Distanzwerten und Schaltsignalen auf eine Vielzahl an Oberflächen sowie Erhöhung der Prozesstransparenz mit Zusatzdaten.
Die smarten Profilsensoren ermöglichen effiziente Roboterfeinpositionierungen und Inline-Prüfungen in vielen Anwendungsbereichen wie Assembly Handling, Logistik, etc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
The DAB10 measurement amplifier is available in a purely IO-Link version as well as in a dual channel version with voltage or current output and a digital IO-Link interface. All three versions are equipped with two additional I/Os that can be used as switching outputs or for additional digital data.
Strain sensors DST76 and DST53 offer an inexpensive and simple way to find perfectly matched solutions through flexibly parameterized sensors via IO-Link interface.