Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Ja
Kopf A: LED Schaltung
  • PNP
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Transparent
Kopf A: Dichtung Material
  • FKM
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 2000 cm
Längentoleranz
  • ± 30 cm
Abmantellänge
  • 20 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Mantel: Shorehärte
  • 90 ± 5 A
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
  • 22,5 mm
Adernzahl
  • 4
Adernzahl mit Querschnitt
  • 4x0,34
Längentoleranz
  • ± 30 cm
Leitungslänge
  • 2000 cm
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
  • ca. 36,3 g/m
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PP
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2,5 kV
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 4 Adern verseilt
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • max. 10 m
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,25 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • 24 V DC ± 25 %
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1090 (H)